(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-7040-04
PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃ PTFEグラスシート 600X600

通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

【特長】・くっつかない、魔法のシート。・PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.1

型番

F-7040-04 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズアズワン型番
F-7040-04600×600mm61-4393-32
F-7040-01300×300mm61-4393-29
商品情報を表示

F-7040-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-7040-04

600×600
61-4393-32

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くっつかない、魔法のシート。
・PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。
・非粘着性だから物がくっつかない。
・低摩擦性ですべりが良い。
・耐薬品性だから半永久的に使える。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃の型番F-7040-04のページです。
型番F-7040-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃

PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃

    PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ

    PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ

      フロンケミカル PTFE繊維 NR0104シリーズ

      フロンケミカル PTFE繊維 NR0104シリーズ

        ふっ素樹脂フィルム(PFA)

        ふっ素樹脂フィルム(PFA)

          ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

          ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

            ふっ素樹脂フィルム(FEP)

            ふっ素樹脂フィルム(FEP)

              フロログラスシート

              フロログラスシート

                溶解用金属材料(Gd)

                溶解用金属材料(Gd)

                  FEP粘着シート NRシリーズ

                  FEP粘着シート NRシリーズ

                    PTFEネット NRシリーズ(耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性シート)

                    PTFEネット NRシリーズ(耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性シート)

                      アズワン PTFE繊維 NR0104シリーズ

                      アズワン PTFE繊維 NR0104シリーズ

                        フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

                        フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

                          PTFEフィルム F-8034シリーズ

                          PTFEフィルム F-8034シリーズ

                            メーカー フロン工業 アズワン フロンケミカル アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン フロンケミカル フロンケミカル アズワン アズワン フロン工業
                            通常価格 2,100円 2,100円 20,628円 4,800円 9,800円 3,130円 1,980円 31,224円 61,000円 6,500円 20,628円 24,123円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   12日目   7日目   8日目~   8日目   8日目~   1日目~  
                            厚さ(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -

                            PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-7040-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            アズワン型番

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 -

                            1日目

                            300×30061-4393-29

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました