(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TX1010-ST
アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ【100個入り】 クリーンルームヨウウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,400円
税込単価
22,440円

超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。ダブルニットのポリエステル長繊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10
  • 特長:
    超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。
  • 特長2:
    ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。二重パック包装です。
  • 内容量:
    1袋(100枚)

型番

TX1010-ST 解除

Loading...

 
カタログを表示

TX1010-ST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(in)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX1010-ST

9X9
アルファ10 TX1010-ST
TX1010-ST
9-1017-31
1袋(100枚)

1パック

100個入り

20,400( 22,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。二重パック包装です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ10(γ線滅菌済)2サイズの型番TX1010-STのページです。
型番TX1010-STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ

アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ

    アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

    アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

      アルファ10 ワイパー

      アルファ10 ワイパー

        アルファ10

        アルファ10

          アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

          アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

            TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

            TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

              ベンコット 大箱

              ベンコット 大箱

                アルファソーブワイパー10 クリーンパック

                アルファソーブワイパー10 クリーンパック

                  アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                  アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                    アズワン アルファソーブワイパー10

                    アズワン アルファソーブワイパー10

                      ミクロスター WS 240 100枚入

                      ミクロスター WS 240 100枚入

                        アズワン アルファワイパー

                        アズワン アルファワイパー

                          クリーンワイパー

                          クリーンワイパー

                            メーカー テックスワイプ アズワン アズワン テックスワイプ テックスワイプ トラスコ中山 ケニス テックスワイプ アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 20,400円 19,350円 14,346円 14,346円 13,685円 3,211円 32,300円 21,615円 26,299円 22,136円 20,900円 24,664円 602円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー -
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - ホワイト - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 10 10 10 - 100 - 10 - 10 - - -
                            特長 超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。 - - 超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。 ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。 - - 2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。 - - - - -

                            アルファ10(γ線滅菌済)2サイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TX1012-ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (in)
                            メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 内容量

                            21,958円

                            ( 24,154円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            12X12アルファ10 TX1012-STTX1012-ST9-1017-32-

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました