(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:665-1-12
両面テープ 裏紙なし キョウリョクリョウメンテープ

両面テープ 裏紙なし 665-1-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,578円
税込単価
1,736円

裏紙がなく使いやすい透明両面小巻テープ。 【特長】 ・裏紙がなく使いやすい。 ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    30
  • 色:
    クリア(透明)
  • 巻芯径(φ(mm)):
    25
  • ディスペンサー適合テープ:
    C-40、H-127
  • 特長:
    透明な素材の採用で目立たずきれいに仕上がり、変質・変色しにくく長期保存に耐えます。

型番

665-1-12 解除

Loading...

665-1-12 の仕様・寸法情報

商品情報

両面テープ(裏紙なし)特長

両面テープ(裏紙なし)の外観

両面テープ(裏紙なし)の外観

巻芯径:φ25(直径25mm)
適合ディスペンサー : C-40、H-127
幅×長さ : 12mm×30m(6-4042-11)
幅×長さ : 18mm×30m(6-4042-12)
裏紙なし
スコッチR

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
JANコード
メーカー商品名
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

665-1-12

12
6-4042-11
4547452716937
両面テープ(裏紙なし) 665-1-12
665-1-12

1個

1,578( 1,736円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏紙がなく使いやすい透明両面小巻テープ。
【特長】
・裏紙がなく使いやすい。
・ガラスにポスター、掲示物などを貼るときに便利。
・透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がる。
・変質、変色しにくく、長期保存に耐える。
【用途】
・ライナーをはがず手間を省きたい貼り合わせ作業。
・ポスターなど掲示物の貼り込み、写真や記事などのスクラップ、製品見本帖の作成、写真製版の張り込みなどに。

Loading...

665-1-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面テープ 裏紙なしの型番665-1-12のページです。
型番665-1-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ 裏紙なし

両面テープ 裏紙なし

    両面テープ 裏紙なし 665-1シリーズ

    両面テープ 裏紙なし 665-1シリーズ

      スコッチ®透明両面テープ

      スコッチ®透明両面テープ

        スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

        スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

          スコッチ(R) はってはがせる両面テープ 667-1-19D 透明 ディスペンサー付

          スコッチ(R) はってはがせる両面テープ 667-1-19D 透明 ディスペンサー付

            両面テープナイスタック,色:ホワイト

            両面テープナイスタック,色:ホワイト

              スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

              スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                超強力両面テープ プラスチック用薄手

                超強力両面テープ プラスチック用薄手

                  スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                  スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                    多用途両面テープ No.512

                    多用途両面テープ No.512

                      ニトムズ はがせる両面テープ

                      ニトムズ はがせる両面テープ

                        超透明両面接着シート

                        超透明両面接着シート

                          スコッチ® 両面テープ

                          スコッチ® 両面テープ

                            メーカー スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ニチバン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 1,578円 1,700円 1,653円 3,764円 704円 380円 365円 480円 519円 453円 384円 276円 259円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 30 30 35 0.017 10 - - - - 20 - - -
                            クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) ホワイト クリア(透明) ホワイト クリア(透明) ホワイト - - クリア(透明)
                            巻芯径(φ(mm)) 25 - - - - - - - - - - - -
                            ディスペンサー適合テープ C-40、H-127 - - - - - - - - - - - -
                            特長 透明な素材の採用で目立たずきれいに仕上がり、変質・変色しにくく長期保存に耐えます。 - - - - - - - - - - - -

                            両面テープ 裏紙なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ファックス等の感応紙にもつかえますか?
                            A
                            文字が消えてしまうことがありますのでご注意下さい。
                            Q 素材はなんですか?
                            A
                            基材:透明硬質塩化ビニール。粘着剤:アクリル系粘着剤です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            665-1-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            商品コード JANコード メーカー商品名 メーカー型番

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            186-4042-124547452716944両面テープ(裏紙なし) 665-1-18665-1-18

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました