(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージグリップディッシュ 35×10 五百

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イージグリップディッシュ 35×10 五百

通常単価(税別)
27,642円
税込単価
30,406円

【特長】特別に処方された高品質のPS製です。・イージーグリップは本体をつかみや...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0725-28-01-01

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

353001

1個

27,642( 30,406円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】特別に処方された高品質のPS製です。
・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
【商品仕様】
・γ線滅菌済み
・品番:353001
・寸法(mm):35φ×10H
・形状:イージーグリップ
・入数(組):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イージグリップディッシュ 35×10 五百の型番353001のページです。
型番353001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージグリップディッシュ 35×10 五百

イージグリップディッシュ 35×10 五百

    組織培養ディッシュ 60×15 500組

    組織培養ディッシュ 60×15 500組

      組織培養ディッシュ 100×20 200組

      組織培養ディッシュ 100×20 200組

        器官培養ディッシュ 60×15 500組

        器官培養ディッシュ 60×15 500組

          東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 353025

          東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 353025

            ペトリディッシュ 35×10 500組

            ペトリディッシュ 35×10 500組

              東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

              東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

                SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

                SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

                  器官培養/イージグリップディッシュ

                  器官培養/イージグリップディッシュ

                    TARSONS 無菌シャーレー(SAL10-3滅菌済) PS製

                    TARSONS 無菌シャーレー(SAL10-3滅菌済) PS製

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 AGCテクノグラス 東京硝子器械 TARSONS
                      通常価格 27,642円 31,988円 27,710円 89,228円 33,414円 18,243円 33,414円 22,673円 27,642円 13,600円
                      通常出荷日 11日目   11日目   11日目   6日目   11日目   10日目   11日目   1日目   6日目~   4日目  
                      TGK型番 0725-28-01-01 0725-28-01-02 0725-28-01-03 0725-28-01-05 - - - - - -

                      イージグリップディッシュ 35×10 五百のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました