(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラーコロラド #55(大型タイプ)

クーラーコロラド #55(大型タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,883円
税込単価
24,071円

【特長】・たっぷり収納できる大型タイプ【商品仕様】・サイズ:約W750mm×D...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3520-05

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番61-3520-05 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

620096

1個

21,883( 24,071円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり収納できる大型タイプ
【商品仕様】
・サイズ:約W750mm×D370mm×H389mm
・質量:6.8kg
・材質:本体・フタ/ポリプロピレンフタパッキン/発泡ポリエチレン断熱材/発泡スチロール水抜栓パッキン/NBR(二トリルゴム)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クーラーコロラド #55(大型タイプ)の型番620096のページです。
型番620096に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラーコロラド #55(大型タイプ)

クーラーコロラド #55(大型タイプ)

    クーラーコロラド #75(大型タイプ)

    クーラーコロラド #75(大型タイプ)

      アイスバケツ 4.5L

      アイスバケツ 4.5L

        ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ

        ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ

          アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

          アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

            サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

            サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

              折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入

              折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入

                サンコールドボックス #75 ふた付き

                サンコールドボックス #75 ふた付き

                  メーカー アステージ アステージ 東京硝子器械 ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 21,883円 23,163円 24,302円 14,550円 109,250円 21,263円 31,411円 60,798円
                  通常出荷日 1日目   1日目   3日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目~   6日目  
                  アズワン型番 61-3520-05 61-3520-06 - - - - - -

                  クーラーコロラド #55(大型タイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト