(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

通常単価(税別)
11,435円
税込単価
12,579円

【特長】フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0353-17-82-05

型番

008NC16-AT5H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

008NC16-AT5H

1個

11,435( 12,579円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能
・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造
・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵
・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現
・接液部メタル・フリー
【商品仕様】
・ボディ
・型式:008NC16-AT5H
・チューブ外径:1/16"(1.6mm)
・ネジ規格:1/4-28UNF
・材質:POM
・入数(個):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入の型番008NC16-AT5Hのページです。
型番008NC16-AT5Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

    POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

    POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

      PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

      PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

        PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

        PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

          POMナット φ3.2mm M6 10入

          POMナット φ3.2mm M6 10入

            インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

            インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

              POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

              POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 11,435円 11,435円 23,132円 23,076円 11,435円 5,411円 11,435円
                通常出荷日 4日目   6日目   6日目   4日目~   4日目   6日目   4日目~  
                TGK型番 0353-17-82-05 0353-17-82-06 - - 0353-17-82-08 - -

                POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました