(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kartell 標本用容器 #2598

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kartell 標本用容器 #2598【1,000個入り】

通常単価(税別)
32,937円
税込単価
36,231円

液体の漏れないキャップ付き透明容器です。各標本・試料用(唾液、浸出液など)で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他樹脂製容器
  • 形状:
    丸型
  • 容量(L):
    0.032
  • メーカー品番:
    2598
  • 直径×高さ(mm):
    47.5×31.5
  • TGKコード:
    0198196431
  • TGK型番:
    0198-19-64-31
  • 材質:
    ポリスチレン、ポリエチレン(キャップ)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2598

1パック

1,000個入り

32,937( 36,231円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液体の漏れないキャップ付き透明容器です。各標本・試料用(唾液、浸出液など)で、試料の収集と持ち運びに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Kartell 標本用容器 #2598の型番2598のページです。
型番2598に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kartell 標本用容器 #2598

Kartell 標本用容器 #2598

    Kartell ディスポーザブル容器 #597

    Kartell ディスポーザブル容器 #597

      かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585

      かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585

        マース容器

        マース容器

          Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596

          Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596

            メーカー Kartell S.p.A. Kartell S.p.A. Kartell S.p.A. アズワン Kartell S.p.A.
            通常価格 32,937円 22,711円 31,377円 170円 17,822円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目~  
            商品タイプ その他樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PS(スチロール)製容器 - PS(スチロール)製容器
            形状 丸型 丸型 丸型 - 丸型
            容量(L) 0.032 0.055 0.035 - -
            メーカー品番 2598 597 2585 - -
            直径×高さ(mm) 47.5×31.5 57×35 34×60 - -

            Kartell 標本用容器 #2598のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました