(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メドーダスター MD-910 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メドーダスター MD-910 東京硝子器械

通常単価(税別)
81,933円
税込単価
90,126円

【特長】環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着した...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0904-25-27-11

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65495

1個

81,933( 90,126円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。
・クリーンルームでは使用できません。
【商品仕様】
・型式:MD-910
・流量(l/min):16
・電源(AC100V):50/60Hz兼用
・定格圧力(MPa):0.1
・消費電力:85W
・本体寸法:180×336×244Hmm
・標準付属品
・ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メドーダスター MD-910 東京硝子器械の型番65495のページです。
型番65495に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メドーダスター MD-910 東京硝子器械

メドーダスター MD-910 東京硝子器械

    メドーダスター MD-920-50

    メドーダスター MD-920-50

      メドーダスター MD-910 TGK

      メドーダスター MD-910 TGK

        メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

        メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

          インラインフィルタ KBS-1

          インラインフィルタ KBS-1

            コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

            コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

              メドーハンド MH-100A

              メドーハンド MH-100A

                精密ソリッドノズル SHNシリーズ

                精密ソリッドノズル SHNシリーズ

                  チューブカートリッジ

                  チューブカートリッジ

                    ウエハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ・VIRTUAL

                    ウエハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ・VIRTUAL

                      PPエアガン/オプション

                      PPエアガン/オプション

                        フリーハンドエアーブロー

                        フリーハンドエアーブロー

                          コンパクトディスペンサー

                          コンパクトディスペンサー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 81,933円 81,933円 81,933円 81,933円 5,007円 559円 63,028円 8,989円 35,150円 367,035円 1,744円 24,031円 75,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   7日目~   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            TGK型番 0904-25-27-11 0904-25-27-21 - - - - - - - - - - -

                            メドーダスター MD-910 東京硝子器械のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました