(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧容器 TM39B-SR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス加圧容器 TM39B-SR

通常単価(税別)
133,711円
税込単価
147,082円

【特長】・軽量でハンドリングが容易です。・リリーフバルブが標準装備されています...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3520-41

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TM39B-SR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM39B-SR

1個

133,711( 147,082円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でハンドリングが容易です。
・リリーフバルブが標準装備されています。
【商品仕様】
・材質:本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(二トリルゴム)
・使用圧力:0.49MPa以下
・容量:39L
・全高:680mm
・内径:312mm
・重量:7.2kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧容器 TM39B-SRの型番TM39B-SRのページです。
型番TM39B-SRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧容器 TM39B-SR

ステンレス加圧容器 TM39B-SR

    ステンレス加圧容器 TM30B-SR

    ステンレス加圧容器 TM30B-SR

      ステンレス加圧容器(液面計付) TM39B-SR-LG

      ステンレス加圧容器(液面計付) TM39B-SR-LG

        ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

        ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

          ステンレス加圧容器(液面計付) TM21B-SR-LG

          ステンレス加圧容器(液面計付) TM21B-SR-LG

            ステンレス加圧容器(液面計付) TM5B-SR-LG

            ステンレス加圧容器(液面計付) TM5B-SR-LG

              ステンレス加圧容器 TA253

              ステンレス加圧容器 TA253

                ステンレス加圧容器(液面計付) TM20SRV-LG

                ステンレス加圧容器(液面計付) TM20SRV-LG

                  ステンレス加圧容器 TB21D(ユニコントロールズ)

                  ステンレス加圧容器 TB21D(ユニコントロールズ)

                    ステンレス加圧容器 容量 5~39L

                    ステンレス加圧容器 容量 5~39L

                      ステンレス加圧容器(液面計付) TM21SRV-LG

                      ステンレス加圧容器(液面計付) TM21SRV-LG

                        把手付密封タンク

                        把手付密封タンク

                          ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

                          ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

                            メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ アズワン ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ケニス アズワン
                            通常価格 133,711円 127,938円 154,329円 115,567円 89,175円 76,804円 349,793円 113,755円 295,360円 48,938円 68,556円 17,700円 48,938円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   1日目~   10日目   11日目   1日目~  
                            アズワン型番 61-3520-41 61-3520-39 61-3520-42 - 61-3520-38 61-3520-32 61-3520-29 61-3520-37 61-3520-31 - 61-3520-36 - -

                            ステンレス加圧容器 TM39B-SRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました