(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
310,956円
税込単価
342,052円

【特長】・耐薬品性に優れています・オールPTFE円筒型容器(蓋付)です・15L...

詳細情報を確認する

型番

NR0160-010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0160-010

1個

310,956( 342,052円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・オールPTFE円筒型容器(蓋付)です
・15Lまでの容量を取り揃えました
・最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)
【商品仕様】
・容量:5L
・高さ(mm):280
・外径(mm):176φ
・内径(mm):160φ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10の型番NR0160-010のページです。
型番NR0160-010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10

PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10

    PTFE 蓋付円筒型容器 2L NR0160-08

    PTFE 蓋付円筒型容器 2L NR0160-08

      PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03

      PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03

        PTFE 円筒型容器 1L NR0160-01

        PTFE 円筒型容器 1L NR0160-01

          PTFE円筒容器(薄型)

          PTFE円筒容器(薄型)

            PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05

            PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05

              PTFE円筒容器500mL用ふた

              PTFE円筒容器500mL用ふた

                メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 310,956円 180,267円 135,276円 72,742円 11,400円 37,813円 2,453円
                通常出荷日 5日目   5日目   19日目   19日目   1日目   15日目   4日目  
                商品タイプ ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 - -
                形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - -
                容量(L) 5 2 3 1 - 2 -
                アズワン型番 61-3532-03 61-3532-01 61-3531-95 61-3531-93 - - -

                PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました