(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UM34TD
【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き) ホワイトボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,102円
税込単価
96,912円

マイカセラミック製法により拡販反射機能を高め広視野角を実現しています。高輝度~...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

UM34TD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UM34TD

1210×910
3-9052-05

1個

88,102( 96,912円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マイカセラミック製法により拡販反射機能を高め広視野角を実現しています。
高輝度~低輝度まで幅広いプロジェクターに対応可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)の型番UM34TDのページです。
型番UM34TDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)

【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)

    月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

    月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

      就労表 ホーローホワイトボード

      就労表 ホーローホワイトボード

        材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

        材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

          バリウススタンド看板LED B2サイズ

          バリウススタンド看板LED B2サイズ

            バリウススタンド看板LED B1サイズ

            バリウススタンド看板LED B1サイズ

              行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

              行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

                月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                  メーカー 馬印 ユニット ユニット ユニット TOKISEI TOKISEI ユニット ユニット
                  通常価格 88,102円 77,218円 20,934円 20,934円 78,624円 121,200円 13,850円 20,934円
                  通常出荷日 8日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                  商品タイプ スタンド式 黒板 黒板 黒板 スタンド式 スタンド式 黒板 黒板
                  材質(本体) ホーロー ホーロー ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上 ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) ホーロー
                  詳細タイプ 両面脚付き - - - - - - -

                  【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  UM36TD
                  UM46TD
                  UM48TD
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)
                  アズワン型番

                  119,364円

                  ( 131,300円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  1810×9103-9052-06

                  113,883円

                  ( 125,271円 )
                  1個 -

                  8日目

                  1810×12103-9052-07

                  155,357円

                  ( 170,893円 )
                  1個 -

                  8日目

                  2410×12103-9052-08

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました