(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型キャリアMASK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:60MASK
角型キャリアMASK ウェハーキャリア トクシュセイミツコウグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,900円
税込単価
29,590円

大日本スクリーン製造のマスク自動洗浄器にセット可能なハンドル。【特長】・100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ウェハーキャリア・トレー
  • 材質:
    セミプラスト®A(PFA)
  • 用途:
    マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・ハイブリット基板処理。
  • 特長:
    100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン(株)製造のマスク自動洗浄器にセットできます。
  • 脚注:
    ハンドルは50MASK/HM-20、60・100・125MASK/H-01をご使用ください。
  • 内容量:
    1個

Loading...

100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン製造のマスク自動洗浄器にセット可能

材質にセミプラストを採用。

材質にセミプラストを採用。

角型キャリアMASKの外形図と寸法

外形図

外形図

(単位: mm)

コード型 番ABCFPCBLWFPSPF
-1350MASK142.168.070.036.74.762.0
-1460MASK150.078.057.047.04.762.2
-15100MASK156.0125.079.085.06.352.8
-16125MASK156.0153.0115.085.06.353.0

※PF = 溝底巾

キャリアハンドル
インチアズワン品番型番HMシリーズHSシリーズH-01
(7-177-25)
□50㎜7-177-1350MASKHM-20
(7-178-01)
□60㎜7-177-1460MASK
□100㎜7-177-15100MASK
□125㎜7-177-16125MASK

ウェハーキャリアKMシリーズ・ハンドル互換表

商品情報を表示

60MASK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
マスクサイズ(mm)
収納数(枚)
溝ピッチ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60MASK

78X150.00X57
角型キャリヤーMASK 60MASK
60MASK
7-177-14
60
25
4.76
1個

1個

26,900( 29,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大日本スクリーン製造のマスク自動洗浄器にセット可能なハンドル。
【特長】
・100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン製造のマスク自動洗浄器にセット可能。
・材質はセミプラストA(PFA)。
・収納数: 50・60MASK/25枚、100・125MASK/20枚。
・溝ピッチ: 50・60MASK/4.76mm、100・125MASK/6.35mm。
【用途】
・マスクガラス処理用キャリア、水晶基板、液晶、ハイブリット基板処理。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角型キャリアMASKの型番60MASKのページです。
型番60MASKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型キャリアMASK

角型キャリアMASK

    角型キャリアMASK (PFA製)

    角型キャリアMASK (PFA製)

      ウェハー用真空ピンセット VPWE7000AR-XWT・交換用バッテリー・交換用フィルター

      ウェハー用真空ピンセット VPWE7000AR-XWT・交換用バッテリー・交換用フィルター

        標準型ピンセット IPT-05型

        標準型ピンセット IPT-05型

          真空ピンセット SI-V

          真空ピンセット SI-V

            ユニバーサル基板 UPシリーズ

            ユニバーサル基板 UPシリーズ

              MEISTERピンセット NW-SA

              MEISTERピンセット NW-SA

                ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚

                ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚

                  標準型ピンセット IPT-03型

                  標準型ピンセット IPT-03型

                    標準型ピンセット ステンレス IPT-02

                    標準型ピンセット ステンレス IPT-02

                      標準型ピンセット IPT-13型

                      標準型ピンセット IPT-13型

                        ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

                        ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

                          超硬ピンセット

                          超硬ピンセット

                            メーカー ミライアル アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミライアル IDEAL-TEK
                            通常価格 26,900円 24,225円 13,200円 1,991円 18,000円 900円 8,820円 89,942円 1,849円 1,849円 2,150円 30,801円 9,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   12日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット - その他 ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット
                            材質 セミプラスト®A(PFA) - - - - - - - - - - セミプラスト®A(PFA) -
                            用途 マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・ハイブリット基板処理。 - - - - - - - - - - - -
                            特長 100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン(株)製造のマスク自動洗浄器にセットできます。 - - - - - - - - - - - -
                            脚注 ハンドルは50MASK/HM-20、60・100・125MASK/H-01をご使用ください。 - - - - - - - - - - - -

                            角型キャリアMASKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100MASK
                            125MASK
                            50MASK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 マスクサイズ
                            (mm)
                            収納数
                            (枚)
                            溝ピッチ
                            (mm)
                            内容量

                            35,631円

                            ( 39,194円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            125X155.95X78角型キャリヤーMASK 100MASK100MASK7-177-15100206.35-

                            53,900円

                            ( 59,290円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            153X156.00X115角型キャリヤーMASK 125MASK125MASK7-177-16125206.35-

                            27,200円

                            ( 29,920円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            60X142.10X70角型キャリヤーMASK 50MASK50MASK7-177-1350254.76-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました