(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

通常単価(税別)
21,735円
税込単価
23,909円

【特長】半透明にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。・細胞...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0043-21-31-02

(i)ご注意

  • エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

型番

MS-56500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-56500

1個

21,735( 23,909円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】半透明にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。
・細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。
・オートクレーブが可能です。(121℃、20分)
・放射線減菌済です。
【商品仕様】
・PP製半透明タイプ(緑キャップ)
・型式:MS-56500
・容量:50mL(5本包装)
・寸法(外径×長さ):φ30×115mm
・材質:本体:ポリプロピレン
・フタ:ポリエチレン
・入数(個):300

(i)ご注意

  • エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製の型番MS-56500のページです。
型番MS-56500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

    遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入

    遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入

      東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入

      東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入

        遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

        遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

          遠沈管 TPX 50mL 300本入

          遠沈管 TPX 50mL 300本入

            遠沈管 PP 15mL(25本包装) 400本入

            遠沈管 PP 15mL(25本包装) 400本入

              遠心チューブ

              遠心チューブ

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 21,735円 21,999円 21,735円 22,414円 30,290円 27,008円 25,318円
                通常出荷日 11日目   11日目   39日目   11日目   8日目   11日目   1日目  
                TGK型番 0043-21-31-02 0043-21-31-04 - 0043-21-31-01 - 0043-21-31-03 -

                東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました