(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーロードポンプヘッドⅡ 本体/取り付け金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:77200-02
イージーロードポンプヘッドⅡ 本体/取り付け金具 ソウエキキキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,800円 ~ 126,851円
税込価格
14,080円 ~ 139,536円

【特長】・自動チューブ保持システムによりチューブを確実に固定でき、手動での調節...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像はポンプヘッドの画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

77200-02 解除

Loading...

製品仕様

取り付け金具(1-9248-11,1-9248-12,1-9248-13)の例

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
詳細タイプ
適合チューブNo.
最大流量(ml/min)
メーカー商品名
型番
アズワン型番
材質
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

77200-02

その他
オプション
ポンプヘッド連装用取り付け金具(2個入)
-
-
ポンプヘッドII 77200-02
77200-02
1-9248-11
ステンレス(SUS303)
-
1個

1個

12,800( 14,080円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動チューブ保持システムによりチューブを確実に固定でき、手動での調節が不要です。
・2連装時ローラーが45°の角度でオフセットしますので、脈流を減少します。

(i)ご注意

  • 画像はポンプヘッドの画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージーロードポンプヘッドⅡ 本体/取り付け金具

イージーロードポンプヘッドⅡ 本体/取り付け金具

    イージーロードポンプヘッドII 本体/取り付け金具 7720シリーズ

    イージーロードポンプヘッドII 本体/取り付け金具 7720シリーズ

      マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

      マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

        マイクロチューブポンプ 3サイズ

        マイクロチューブポンプ 3サイズ

          イージーロードポンプヘッドII

          イージーロードポンプヘッドII

            メーカー マスターフレックス アズワン 東京理化器械 東京硝子器械 ケニス
            通常価格 12,800円 12,800円 69,127円 69,127円 121,410円
            通常出荷日 1日目~   1日目   17日目   17日目   7日目  
            内容量 1個 - - - -

            イージーロードポンプヘッドⅡ 本体/取り付け金具のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました