(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCナイロンポット(クイックロック式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MC-3L
MCナイロンポット(クイックロック式) フンサイ コンゴウ フンタイケンキュウキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,060円 91,609円
税込単価
104,566円 100,770円

ハンドル式の治具によりフタの開閉が容易です。ボルト穴が無く、使用後の清掃が容易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポットミル
  • 特長1:
    ハンドル式の治具によりフタの開閉が容易です。
  • 特長2:
    ボルト穴が無く、使用後の清掃が容易です。
  • 材質:
    本体/MCナイロン、治具/ステンレス(SUS304)、Oリング/シリコン

Loading...

商品情報を表示

MC-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
重量・内容量(g)
外径X外高/内径X内高(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-3L

3000
約4500
φ200X210/φ160X150
MCナイロンポットMC-3L
MC-3L
1-2738-02

1個

95,060円

91,609

( 100,770円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル式の治具によりフタの開閉が容易です。ボルト穴が無く、使用後の清掃が容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCナイロンポット(クイックロック式)の型番MC-3Lのページです。
型番MC-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCナイロンポット(クイックロック式)

MCナイロンポット(クイックロック式)

    MCナイロンポット(クイックロック式)容量(ml)1000~5000

    MCナイロンポット(クイックロック式)容量(ml)1000~5000

      密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ

      密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ

        カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械

        カッター脱着キット UP-49 東京硝子器械

          密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

          密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

            ホモジナイザー 本体・オプション

            ホモジナイザー 本体・オプション

              フォースミル FM・PN-Jシリーズ

              フォースミル FM・PN-Jシリーズ

                メーカー 伊藤製作所 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                通常価格 54,390円 54,390円 20,492円 8,349円 23,051円 42,630円 3,500円
                通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   19日目   1日目  
                商品タイプ ポットミル ポットミル - - ホモジナイザー 粉砕機 粉砕機
                特長1 ハンドル式の治具によりフタの開閉が容易です。 - - - - - -
                特長2 ボルト穴が無く、使用後の清掃が容易です。 - - - - - -
                材質 本体/MCナイロン、治具/ステンレス(SUS304)、Oリング/シリコン - - - - - -

                MCナイロンポット(クイックロック式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MC-1L
                MC-5L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (ml)
                重量・内容量
                (g)
                外径X外高/内径X内高
                (mm)
                メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番

                54,390円

                ( 59,829円 )
                1個 あり

                19日目

                1000約2500φ150X180/φ110X110MCナイロンポットMC-1LMC-1L1-2738-01

                122,500円

                ( 134,750円 )
                1個 あり

                8日目

                5000約6000φ240X265/φ190X180MCナイロンポットMC-5LMC-5L1-2738-03

                ポットミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました