(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:39522410
37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋) 37mmモニター 50イリ

通常単価(税別)
30,146円
税込単価
33,161円

【特長】・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    Φ37
  • 使用温度:
    最高:45℃
  • 仕様:
    滅菌:EOG滅菌済み

型番

39522410 解除

Loading...

カタログを表示

39522410 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
TGK型番
特長1
特長2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39522410

0567-40-82-74
メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り)
構成(ピース):2

1個

30,146( 33,161円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み込んでいます
・滅菌済み製品ですので、手間のかかる滅菌作業は必要ありません
・0.45μmと0.80μmのメンブレンフィルターを組み込んだ製品を用意しています
・注射筒や別売品のサンプリングチューブ、モニターマニフォールドとの接続により、いろいろなサンプリング方法が設定できます
・37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)の型番39522410のページです。
型番39522410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)

37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)

    東京硝子 37mmモニター 50入

    東京硝子 37mmモニター 50入

      アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組

      アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組

        東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

        東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

          微量透析キット XpressMicroDialyzer

          微量透析キット XpressMicroDialyzer

            ミニザルトRC25AC 0.45μm

            ミニザルトRC25AC 0.45μm

              マイレクス 直径(mm) 4~50

              マイレクス 直径(mm) 4~50

                メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

                メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

                  メーカー アドバンテック東洋 東京硝子器械 アドバンテック東洋 東京硝子器械 アズワン ザルトリウス メルク 東京硝子器械
                  通常価格 28,156円 24,623円 33,099円 33,099円 7,680円 18,711円 10,700円 15,900円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   6日目~   6日目  
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 フィルターホルダー・濾過ユニット - - その他
                  サイズ(mm) Φ37 37 Φ37 37 - - - -
                  使用温度 最高:45℃ - 最高:45℃ - - - - -
                  仕様 滅菌:EOG滅菌済み - 滅菌:EOG滅菌済み1セット毎滅菌パック入り - - - - -

                  37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  39522411
                  39524411
                  39532410
                  39532810
                  39534410
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  TGK型番 特長1 特長2

                  28,156円

                  ( 30,972円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0567-40-82-75メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り周縁疎水性)構成(ピース):2

                  29,915円

                  ( 32,907円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0567-40-82-76メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り周縁疎水性)構成(ピース):2

                  28,156円

                  ( 30,972円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0567-40-82-71メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り)構成(ピース):3

                  28,156円

                  ( 30,972円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0567-40-82-73メンブレンフィルター(μm):0.80(白/罫線入り)構成(ピース):3

                  29,915円

                  ( 32,907円 )
                  1個 -

                  6日目

                  0567-40-82-72メンブレンフィルター(μm):0.45(黒/罫線入り)構成(ピース):3

                  メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました