(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアベント付密閉ステンレスタンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:57021
エアベント付密閉ステンレスタンク キンゾクセイヨウキ

通常単価(税別)
17,113円
税込単価
18,824円

安全性と密閉性に優れている、止め金具付運搬容器。【特長】・空気注入式蓋ツマミ構...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕様:
    パッキン(シリコンゴム製)付き
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1台

Loading...

密閉タンク 容量 3.1L~27Lの詳細

密閉タンク 容量 3.1L~27L イメージ

密閉タンク 容量 3.1L~27L イメージ

仕様

  • 商品形状:丸型
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • パッキン(シリコンゴム製)付き
  • エアベント付き

4-3010-01の仕様

  • 容量:7L
  • 内径×深さ:φ210×210(直径210mm×210mm)
  • 重量:1.87kg

4-3010-02の仕様

  • 容量:10L
  • 内径×深さ:φ240×240(直径240mm×240mm)
  • 重量:2.44kg

4-3010-03の仕様

  • 容量:15L
  • 内径×深さ:φ270×270(直径270mm×270mm)
  • 重量:3.40kg
商品情報を表示

57021 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
内径X深さ(mm)
重量(kg)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57021

7L
密閉式タンク 57021 7L
57021
φ210X210
1.87
4-3010-01

1個

17,113( 18,824円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性と密閉性に優れている、止め金具付運搬容器。
【特長】
・空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外し可能。
・手荒な扱いにも充分な耐久性を誇る超厚底構造(1.5~2mm)。
・3ヶ所の止め金具で蓋を固定するため輸送運搬に便利。
・蓋にシリコンゴム製パッキンを使用。
【用途】
・食品工業、化学工業、一般科学設備に。
・厨房・給食設備に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアベント付密閉ステンレスタンクの型番57021のページです。
型番57021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアベント付密閉ステンレスタンク

エアベント付密閉ステンレスタンク

    密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ

    密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ

      角型パッキン式タンク

      角型パッキン式タンク

        フック付コンテナー

        フック付コンテナー

          ステンレスドラム缶容器

          ステンレスドラム缶容器

            積重ね式ステンバット(五段フタ付き)

            積重ね式ステンバット(五段フタ付き)

              ステンレス運搬用密閉容器 7L

              ステンレス運搬用密閉容器 7L

                ストックポット(取手なし・取手付)

                ストックポット(取手なし・取手付)

                  メーカー 本間製作所 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 本間冬治工業
                  通常価格 13,144円 13,144円 7,800円 8,400円 70,128円 29,500円 15,200円 2,720円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   19日目   1日目  
                  商品タイプ タンク タンク タンク - タンク - - ポット
                  材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - - ステンレス
                  仕様 パッキン(シリコンゴム製)付き - - - - - - -
                  材質詳細 ステンレス(SUS304) - - - - - - -
                  内容量 1台 - - - - - - -

                  エアベント付密閉ステンレスタンクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  57016
                  57018
                  57024
                  57027
                  57030
                  57033
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量 メーカー商品名 メーカー型式 内径X深さ
                  (mm)
                  重量
                  (kg)
                  アズワン型番

                  13,144円

                  ( 14,458円 )
                  1個 -

                  1日目

                  3.1L密閉式タンク 5701657016φ160X1601.154-3010-05

                  14,804円

                  ( 16,284円 )
                  1個 -

                  1日目

                  4.4L密閉式タンク 5701857018φ180X1801.324-3010-06

                  19,134円

                  ( 21,047円 )
                  1個 -

                  1日目

                  10L密閉式タンク 57024 10L57024φ240X2402.444-3010-02

                  25,123円

                  ( 27,635円 )
                  1個 -

                  19日目

                  15L密閉式タンク 57027 15L57027φ270X2703.404-3010-03

                  31,329円

                  ( 34,462円 )
                  1個 -

                  1日目

                  20L密閉式タンク 57030 20L57030φ300X3003.934-3010-04

                  40,639円

                  ( 44,703円 )
                  1個 -

                  8日目

                  27L密閉式タンク 5703357033(両手型)φ330X3304.794-3010-07

                  タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました