(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2

通常単価(税別)
39,402円
税込単価
43,342円

長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。背面には、出力コンセントを設置して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    300~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    0.1l~10l
  • 外形寸法(mm):
    255X280X100H
  • 電源詳細:
    AC100V 1A 50/60Hz
  • メーカー品番:
    FWBS-2
  • TGKコード:
    0692630741
  • TGK型番:
    0692-63-07-41
  • 重量(g):
    3900
  • 特長1:
    長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。背面には、出力コンセントを設置しています。断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
  • 制御:
    電圧制御、電磁ブレーキ使用
  • 材質:
    SUS304、断熱台付き
  • 外部出力:
    AC100V 7A
  • 仕様:
    モーター:くまとり形
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWBS-2

1台

1個

39,402( 43,342円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。背面には、出力コンセントを設置しています。断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2の型番FWBS-2のページです。
型番FWBS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2

Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2

    ウォーターバス用スターラー FWBS-2(回転数 300~1500rpm)

    ウォーターバス用スターラー FWBS-2(回転数 300~1500rpm)

      デジタル撹拌機

      デジタル撹拌機

        三商 オイルバス用スターラー SAS-400

        三商 オイルバス用スターラー SAS-400

          ポータブルミキサー

          ポータブルミキサー

            攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械)

            攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械)

              エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

              エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                  Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

                  Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

                    Fine 強磁力スターラー F-R600

                    Fine 強磁力スターラー F-R600

                      万能攪拌機

                      万能攪拌機

                        リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

                        リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

                          Fine 多連式ミニスターラー F-612

                          Fine 多連式ミニスターラー F-612

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン 東京理化器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 39,402円 39,402円 104,730円 41,616円 103,195円 31,649円 90,246円 227,821円 22,336円 84,402円 115,567円 39,795円 109,902円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   2日目   12日目~   6日目   1日目   1日目   2日目   3日目   19日目   7日目~   3日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー 撹拌機 - ミキサー その他 撹拌機 撹拌機 スターラー スターラー 撹拌機 スターラー スターラー
                            回転数(rpm) 300~1500 300~1500 - - 300/360 (50/60Hz) - - 30~2000 50~1500 100~1400 8~400(無段変速) - 100~1500
                            電源(V) 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 - 100
                            攪拌容量 0.1l~10l 0.1l~10l - - - - - - 50~2000mL 0.05l~3l - - 5~100mlX12
                            外形寸法(mm) 255X280X100H 255X280X100H - - - - - - 83X151X64H 155X205X120H - - 300X235X55H

                            Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました