(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pHメーター用オプション(メトラー・トレド)

型番:51343054
pHメーター用オプション(メトラー・トレド) PHケイ デンドウリツケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,803円
税込単価
49,283円

3-in-1電極は温度センサー付きの電極です。InLab Expert Pro...

詳細情報を確認する

  • 脚注:
    3-in-1電極にはケーブルが付属していません。別売のBNCマルチピンケーブルが必要です。

型番

51343054 解除

Loading...

カタログを表示

51343054の仕様・寸法情報

商品タイプpH計測定範囲pH/0~14
その他-メーカー商品名pH電極InLab RoutinePro
メーカー型番51343054品名InLab Routine Pro
仕様3-in-1※ガラスpH電極アズワン型番1-5101-01
使用温度範囲(℃)0~100シャフト材質ガラス
特長3-in-1電極は温度センサー付きの電極です。InLab Expert Proはメンテナンスフリーの固体電解質電極です。脚注3-in-1電極にはケーブルが付属していません。別売のBNCマルチピンケーブルが必要です。

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
その他
メーカー商品名
メーカー型番
品名
仕様
アズワン型番
使用温度範囲(℃)
シャフト材質
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51343054

pH計
pH/0~14
-
pH電極InLab RoutinePro
51343054
InLab Routine Pro
3-in-1※ガラスpH電極
1-5101-01
0~100
ガラス
3-in-1電極は温度センサー付きの電極です。InLab Expert Proはメンテナンスフリーの固体電解質電極です。

1個

44,803( 49,283円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

3-in-1電極は温度センサー付きの電極です。InLab Expert Proはメンテナンスフリーの固体電解質電極です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pHメーター用オプション(メトラー・トレド)の型番51343054のページです。
型番51343054に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pHメーター用オプション(メトラー・トレド)

pHメーター用オプション(メトラー・トレド)

    pHメーター用オプション(アズワン)

    pHメーター用オプション(アズワン)

      ハンナ 交換電極 HI73127

      ハンナ 交換電極 HI73127

        防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

        防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

          堀場 溶存酸素計 OM-51用 DOチップ 5401

          堀場 溶存酸素計 OM-51用 DOチップ 5401

            メーカー メトラー・トレド アズワン 三商 アズワン 三商
            通常価格 5,300円 5,300円 13,300円 13,765円 18,159円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   19日目  
            脚注 3-in-1電極にはケーブルが付属していません。別売のBNCマルチピンケーブルが必要です。 - - - -

            pHメーター用オプション(メトラー・トレド)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            51343101
            51350072
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 測定範囲 その他 メーカー商品名 メーカー型番 品名 仕様 アズワン型番 使用温度範囲
            (℃)
            シャフト材質 特長

            40,587円

            ( 44,646円 )
            1個 あり

            1日目

            pH計pH/0~14-pH電極InLab Expert Pro51343101InLab Expert Pro3-in-1固体電解質pH電極1-5101-040~100PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)3-in-1電極は温度センサー付きの電極です。

            5,300円

            ( 5,830円 )
            1個 あり

            1日目

            関連商品-オプションpHメータ標準液 5135007251350072InLab Routine Pro用電解液3mol/LKCl(250ml)InLab Routine Pro用電解液3mol/LKCl(250ml)1-5101-03---
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 測定範囲 その他 メーカー商品名 メーカー型番 品名 仕様 アズワン型番 使用温度範囲
            (℃)
            シャフト材質 特長

            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト