(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クライオストレージボックス 1~2mL×100本 3色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クライオストレージボックス 1~2mL×100本 3色【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,299円
税込価格
9,129円

耐久性に優れたポリカーボネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボッ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    76
  • 奥行(mm):
    76
  • 高さ(mm):
    52
  • 収納可能チューブ(mL):
    1~2
  • 内容量:
    1パック(4個)

型番

T314-2100R 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

T314-2100R

3-8640-03
1パック(4個)

1パック

4個入り

8,299( 9,129円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れたポリカーボネート製低温貯蔵ボックスです。
カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。
番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。
ボックスは積み重ねて保管が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クライオストレージボックス 1~2mL×100本 3色

クライオストレージボックス 1~2mL×100本 3色

    クライオストレージボックス 1~2mL×81本

    クライオストレージボックス 1~2mL×81本

      クライオストレージボックス 1~2mL×25本

      クライオストレージボックス 1~2mL×25本

        収納ボックス CBボックス

        収納ボックス CBボックス

          持続性透明帯電防止ケース

          持続性透明帯電防止ケース

            ハードプロバスケット

            ハードプロバスケット

              インナーボックス

              インナーボックス

                収納ケース クリアボックス

                収納ケース クリアボックス

                  ボックスコンテナ フタ

                  ボックスコンテナ フタ

                    ガラス器具処理ボックス

                    ガラス器具処理ボックス

                      高い所用収納ボックス

                      高い所用収納ボックス

                        メーカー Simport Simport Simport アイリスオーヤマ アズワン アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アズワン アズワン
                        通常価格 8,299円 7,700円 7,892円 1,941円 440円 2,526円 1,264円 1,434円 361円 10,080円 1,199円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                        間口(mm) 76 133 76 - - 485 - - - - -
                        奥行(mm) 76 133 76 290 - 382 - - - - -
                        高さ(mm) 52 52 52 - - 293 - - - - -
                        収納可能チューブ(mL) 1~2 1~2 1~2 - - - - - - - -
                        内容量 1パック(4個) 1パック(4個) 1パック(8個) - - - - - - - -

                        クライオストレージボックス 1~2mL×100本 3色のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました