(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ【500個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,632円
税込単価
25,995円

ポリウレタン製のヘッドは柔軟性に富み、吸収性にも優れています。

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    クリーンスティック
  • ヘッド材質:
    ポリウレタン
  • ヘッド径(mm):
    φ3.5
  • 全長(mm):
    89
  • メーカー商品名:
    クリーンフォームESDTX750D
  • 型番:
    TX750D
  • アズワン型番:
    1-6919-02
  • 特長1:
    ポリウレタン製のヘッドは柔軟性に富み、吸収性にも優れています。
  • 材質:
    スティック/Transplex®、ヘッド/PU(ポリウレタン)
  • 適用:
    クラス10~100
  • 内容量:
    1パック(500本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX750D

1パック(500本)

1パック

500個入り

23,632( 25,995円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリウレタン製のヘッドは柔軟性に富み、吸収性にも優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフォームESD TX750D テックスワイプの型番TX750Dのページです。
型番TX750Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ

クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ

    クリーンフォームESD TX750D

    クリーンフォームESD TX750D

      ライトモップ

      ライトモップ

        アルファスティック

        アルファスティック

          ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

          ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

            アルファスティック(γ線滅菌済)

            アルファスティック(γ線滅菌済)

              ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10

              ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10

                導電性05ペタスティック

                導電性05ペタスティック

                  ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

                  ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

                    クリーンスワブ(ロングタイプ)

                    クリーンスワブ(ロングタイプ)

                      クリーンスワブ

                      クリーンスワブ

                        スポンジ綿棒

                        スポンジ綿棒

                          アルファスティック TXシリーズ

                          アルファスティック TXシリーズ

                            メーカー テックスワイプ アズワン アズワン テックスワイプ ミスミ テックスワイプ ミスミ アズワン ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 23,632円 22,459円 7,700円 6,070円 4,675円 6,600円 1,000円 63,870円 5,540円 7,072円 2,032円 4,300円 6,070円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            先端形状 クリーンスティック クリーンスティック - 綿棒 綿棒 綿棒 クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック - - - 綿棒
                            ヘッド材質 ポリウレタン ポリウレタン - ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - ポリウレタン - - - ポリエステル
                            ヘッド径(mm) φ3.5 φ3.5 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 89 89 - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 クリーンフォームESDTX750D - - - - - - - - - - - -

                            クリーンフォームESD TX750D テックスワイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました