(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクッキングスケール KD-177 クロム

デジタルクッキングスケール KD-177 クロム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

【特長】・高級感あふれるクロムメッキ加工・見やすい文字高28mmの大型表示&薄...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3444-45

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-177

1個

3,570( 3,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感あふれるクロムメッキ加工
・見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計
・重力の影響を解消できる『地域設定機能付』
【商品仕様】
・色:クロム
・ひょう量(最大計量):2000g
・最小表示:1 g
・表示文字高:28 mm
・オートパワーオフ:約6分
・電源:DC3V(単4乾電池2本使用)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本
・主な材質:ABS(クロムメッキ加工)
・商品寸法:幅 140mm × 高さ 27mm × 奥行 198mm (計量皿:直径140mm)
・本体質量:約 345g
・個装箱寸法:幅 162mm × 高さ 244mm × 奥行 34mm
・個装箱質量:約 428g
・製造国:中国
・保証期間:1year
・JANコード:4904785711808
・内容量:1個

商品情報

KD-177で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-177 クロムの型番KD-177のページです。
型番KD-177に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KD-177 クロム

デジタルクッキングスケール KD-177 クロム

    デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

    デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

      デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト

      デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト

        デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

        デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

          アナログクッキングスケール タニハンド 1437シリーズ

          アナログクッキングスケール タニハンド 1437シリーズ

            デジタルクッキングスケール KD-177

            デジタルクッキングスケール KD-177

              デジタルクッキングスケール KD-410

              デジタルクッキングスケール KD-410

                アナログクッキングスケール タニペティ 1445シリーズ

                アナログクッキングスケール タニペティ 1445シリーズ

                  メーカー タニタ タニタ タニタ タニタ アズワン タニタ アズワン アズワン
                  通常価格 3,570円 2,940円 3,500円 5,000円 1,470円 3,045円 3,000円 2,700円
                  通常出荷日 1日目   10日目   10日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   10日目~  
                  アズワン型番 61-3444-45 61-3442-23 61-3444-60 61-3444-65 - - - -

                  デジタルクッキングスケール KD-177 クロムのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました