(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスターペール 排水栓付 0559200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0559400
キャスターペール 排水栓付 0559200 ジュシセイヨウキ

通常単価(税別)
11,255円
税込単価
12,381円

【特長】・排水栓付・容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします・中空グリ...

詳細情報を確認する

型番

0559400 解除

Loading...

商品情報を表示

0559400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
寸法(mm)
TGK型番
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0559400

45
約505×305×595H
ダークグレー
0094-23-62-03
0559400
1個

1個

11,255( 12,381円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水栓付
・容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします
・中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します
・容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持ができます
・高さのあるキャスターにより排水清掃が楽に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャスターペール 排水栓付 0559200の型番0559400のページです。
型番0559400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスターペール 排水栓付 0559200

キャスターペール 排水栓付 0559200

    キャスターペール 排水栓付 0094-23-62

    キャスターペール 排水栓付 0094-23-62

      振り子式ポリタンクサーバー

      振り子式ポリタンクサーバー

        EGボトル(少残液タイプ) KH

        EGボトル(少残液タイプ) KH

          ボトルカート

          ボトルカート

            扁平広口缶 10・20L 角型

            扁平広口缶 10・20L 角型

              搬送ボトル(積み重ね式)

              搬送ボトル(積み重ね式)

                ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用

                ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用

                  ハイベッセル容器 325~11700mL

                  ハイベッセル容器 325~11700mL

                    搬送容器(ガス抜きキャップ付き)

                    搬送容器(ガス抜きキャップ付き)

                      990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

                      990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ
                        通常価格 11,255円 11,255円 30,801円 4,132円 41,429円 3,300円 1,946円 3,400円 640円 180円 33,100円
                        通常出荷日 6日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 -
                        形状 角型 角型 その他 角型 その他 角型 角型 - 丸型 - -
                        材質 本体・フタ:PP、排水栓:PE、台座:ポリアセタール 本体・フタ:PP、排水栓:PE、台座:ポリアセタール - - - 高密度ポリエチレン(HDPE) - - - - -
                        品目 キャスターペール キャスターペール - - - - - - - - -
                        内容量 1個 1個 - - - 1個 - - - - -

                        キャスターペール 排水栓付 0559200のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0559200
                        0559300
                        0559600
                        0559700
                        0559800
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (L)
                        寸法
                        (mm)
                        TGK型番 型式 内容量

                        11,255円

                        ( 12,381円 )
                        1個 -

                        10日目

                        45約505×305×595Hグレー0094-23-62-010559200-

                        11,255円

                        ( 12,381円 )
                        1個 -

                        6日目

                        45約505×305×595Hブルー0094-23-62-020559300-

                        13,040円

                        ( 14,344円 )
                        1個 -

                        6日目

                        72約570×350×695Hグレー0094-23-62-110559600-

                        13,040円

                        ( 14,344円 )
                        1個 -

                        6日目

                        72約570×350×695Hブルー0094-23-62-120559700-

                        13,040円

                        ( 14,344円 )
                        1個 -

                        6日目

                        72約570×350×695Hダークグレー0094-23-62-130559800-

                        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました