(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パックエース 120ml~1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:24-0210-03
パックエース 120ml~1L【50~200個入り】 ジュシセイヨウキ

通常単価(税別)
15,042円
税込単価
16,546円

半透明の本体/やや透明な中栓/白キャップの3種類で構成された容器、パックエース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 材質:
    本体:PP/キャップ:PP/中栓:軟質ポリエチレン
  • 特長1:
    中栓付きですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの移送に適しています。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出入れが容易です。

型番

24-0210-03 解除

Loading...

パックエース 120ml~1Lの詳細

パックエース 120ml~1L 商品イメージ

パックエース 120ml~1L 商品イメージ

パックエース 120ml~1Lの仕様

0561-22-54-01

  • 容量:120ml
  • 胴径×高さ:58×74mm
  • 本体材質:PP
  • キャップ材質:PP
  • 中栓材質:軟質ポリエチレン

0561-22-54-02

  • 容量:250ml
  • 胴径×高さ:69×97mm
  • 本体材質:PP
  • キャップ材質:PP
  • 中栓材質:軟質ポリエチレン

0561-22-54-03

  • 容量:600ml
  • 胴径×高さ:91×127mm
  • 仕様:本体材質:PP
  • キャップ材質:PP
  • 中栓材質:軟質ポリエチレン

0561-22-54-04

  • 容量:1,000ml
  • 胴径×高さ:91×212mm
  • 本体材質:PP
  • キャップ材質:PP
  • 中栓材質:軟質ポリエチレン

使用上のご注意

  • ※ 液体/粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご利用ください。
  • ※ 液体の運搬は運送条件(陸送/空輸)、内容物、温度、熱や光、外からの圧力等によりますが水漏れがないことを完全保証するものではありません。
  • ※ サンプルをお求めいただき、お客様にてご判断ください。
  • ※ 揮発性のある液体は使えないことがあります。
  • ※ 空輸の場合、国際航空運送協会(IATA)国際民間航空機関の規則に準拠してください。
商品情報を表示

24-0210-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
胴径×高さ(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24-0210-03

0.6
91φ×127
24-0210-03
0561225403
0561-22-54-03
1パック(80個)

1パック

80個入り

15,042( 16,546円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半透明の本体/やや透明な中栓/白キャップの3種類で構成された容器、パックエース 120ml~1L。
【特長】
・中栓には半円形のベロを取り付けているため、簡単に取り外すことが可能。
・ネジ式の白キャップは開閉しやすいローレット加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パックエース 120ml~1Lの型番24-0210-03のページです。
型番24-0210-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パックエース 120ml~1L

パックエース 120ml~1L

    パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)

    パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)

      ボトル

      ボトル

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
        通常価格 14,315円 14,315円 25,300円
        通常出荷日 4日目~   6日目   11日目  
        商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 -
        形状 丸型 丸型 -
        材質 本体:PP/キャップ:PP/中栓:軟質ポリエチレン 本体:PP/キャップ:PP/中栓:軟質ポリエチレン -
        特長1 中栓付きですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの移送に適しています。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出入れが容易です。 中栓付きですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの移送に適しています。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出入れが容易です。 -

        パックエース 120ml~1Lのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q オートクレーブ滅菌をかける事に向きますか?
        A
        不向きです。

        この商品のバリエーション

        型番
        24-0210-01
        24-0210-02
        24-0210-04
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (L)
        胴径×高さ
        (mm)
        メーカー品番 TGKコード TGK型番 内容量

        17,952円

        ( 19,747円 )

        200個入り

        1パック -

        4日目

        0.1258φ×7424-0210-0105612254010561-22-54-011パック(200個)

        14,751円

        ( 16,226円 )

        120個入り

        1パック -

        6日目

        0.2569φ×9724-0210-0205612254020561-22-54-021パック(120個)

        14,315円

        ( 15,747円 )

        50個入り

        1パック -

        4日目

        191φ×21224-0210-0405612254040561-22-54-041パック(50個)

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました