(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(アイシス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(アイシス)

通常単価(税別)
9,920円
税込単価
10,912円

【特長】半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。...

詳細情報を確認する

型番

BLI60609 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLI60609

1個

9,920( 10,912円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。
・使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。
・廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
【商品仕様】
・型式:BLI60609
・容量(L):10
・適用チューブ外径:1/16''~2mm/2.1~4mm
・入数(個):1
・材質:
・ボトル:HDPE製
・白色キャップ:HDPE製
・紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)
・キャップ用Oリング:バイトン製
・チューブ固定用キャップ:ポリアミド製
・チューブ固定用Oリング:シリコン製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(アイシス)の型番BLI60609のページです。
型番BLI60609に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(アイシス)

ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(アイシス)

    ポリエチ廃液回収キット 大 10L BLI60809

    ポリエチ廃液回収キット 大 10L BLI60809

      ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(アイシス)

      ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(アイシス)

        ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械)

        ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械)

          ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

          ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

            PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml

            PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml

              メーカー アイシス アイシス アイシス 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ
              通常価格 9,920円 10,696円 10,386円 9,920円 10,386円 34,800円
              通常出荷日 10日目   11日目   10日目   7日目   10日目   7日目  
              商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - -
              形状 角型 角型 角型 - - -
              容量(L) 10 10 6 10 6 0.5
              TGK型番 0007-21-44-02 0007-21-44-04 0007-21-44-03 - - -

              ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(アイシス)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました