(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンスティック 大型タイプ TX714A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンスティック 大型タイプ TX714A【2個入り】

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,399円
税込単価
11,439円

ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。ヘッドは熱接着されていますので...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    クリーンスティック
  • ヘッド材質:
    ポリエステル
  • 全長(mm):
    127.5
  • サイズ(mm):
    ヘッド/12.7X25.7mm・厚み4.2mm、ハンドル/5.2X101.8mm・厚み3.0mm
  • メーカー商品名:
    クリーンスティック大TX714A
  • 型番:
    TX714A
  • アズワン型番:
    1-7696-01
  • 特長1:
    ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
  • 特長2:
    ヘッドは熱接着されていますので、接着剤が混入する心配がありません。
  • 脚注:
    1袋あたりの価格です。
  • 材質:
    ヘッド/ポリエステル、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1ケース(50本×2パック)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX714A

1ケース(50本×2パック)

1パック

2個入り

10,399( 11,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。ヘッドは熱接着されていますので、接着剤が混入する心配がありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンスティック 大型タイプ TX714Aの型番TX714Aのページです。
型番TX714Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンスティック 大型タイプ TX714A

クリーンスティック 大型タイプ TX714A

    クリーンスティック 大型タイプ(アズワン)

    クリーンスティック 大型タイプ(アズワン)

      スポンジ綿棒

      スポンジ綿棒

        アズピュアハンドクリーナーⅡ

        アズピュアハンドクリーナーⅡ

          アズピュアセルペンスワブ

          アズピュアセルペンスワブ

            ライトモップ

            ライトモップ

              ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

              ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

                ルビセルスティック

                ルビセルスティック

                  クリーンフォームESD TX750D

                  クリーンフォームESD TX750D

                    クリーンスワブ

                    クリーンスワブ

                      ベルクリンスティック スポンジヘッド:PU

                      ベルクリンスティック スポンジヘッド:PU

                        アルファスティック

                        アルファスティック

                          工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340

                          工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340

                            メーカー テックスワイプ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミスミ アズワン アズワン トラスコ中山 アイオン テックスワイプ アズワン
                            通常価格 10,399円 10,399円 4,300円 6,563円 17,336円 7,700円 4,675円 2,159円 22,459円 2,032円 8,760円 6,070円 400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            先端形状 クリーンスティック クリーンスティック - - クリーンスティック - 綿棒 クリーンスティック クリーンスティック - クリーンスティック 綿棒 -
                            ヘッド材質 ポリエステル ポリエステル - - - - ポリエステル その他 ポリウレタン - ポリウレタン ポリエステル -
                            全長(mm) 127.5 127.5 - - 125 - - 105 89 - 153 - -
                            サイズ(mm) ヘッド/12.7X25.7mm・厚み4.2mm、ハンドル/5.2X101.8mm・厚み3.0mm - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 クリーンスティック大TX714A - - - - - - - - - - - -

                            クリーンスティック 大型タイプ TX714Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました