(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAビーカー

PFAビーカー

通常価格(税別)
3,086円
税込価格
3,395円

【特長】・内底面がフラットになっているため、液溜りがなく撹拌子も安定した回転を...

詳細情報を確認する

型番

2429-04 解除

Loading...

型番リスト

型番
容量(L)
口径(mm)
内径(mm)
胴径(mm)
高さ(mm)
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2429-04

100mL
70
54
57
高さ:71
0028-21-01-04
1個

1個

3,086( 3,395円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内底面がフラットになっているため、液溜りがなく撹拌子も安定した回転を生じさせることができます
・材質がPFA(ふっ素樹脂)のため、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています
・あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています
・丈夫な設計でかつ安価です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAビーカー

PFAビーカー

    PFAビーカー

    PFAビーカー

      PTFE円筒容器(薄型)

      PTFE円筒容器(薄型)

        広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L

        広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L

          フッ素加工広口試薬瓶

          フッ素加工広口試薬瓶

            PTFEボトル

            PTFEボトル

              ステアーパドル

              ステアーパドル

                Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016

                Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016

                  PFA ビーカー 手付き 1000ml

                  PFA ビーカー 手付き 1000ml

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン Kartell S.p.A. サーモフィッシャーサイエンティフィック サンプラテック 東京硝子器械 ケニス 三商
                    通常価格 3,086円 20,671円 11,400円 19,200円 930円 14,317円 15,300円 10,767円 24,000円
                    通常出荷日 9日目   9日目   1日目   3日目   1日目   5日目~   11日目   6日目   10日目  
                    商品タイプ ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 その他樹脂製容器 - -
                    形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 その他 - -
                    内容量 1個 1個 - - - - 1個 - -

                    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました