(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
角形定量ろ紙。 【特長】 ・αセルロース99%以上のセルロース繊維のみを原料と...
αセルロース(繊維素の中で、重合度の高い純粋なセルロース)99%以上のセルロース繊維のみを原料としている。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができる。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析の濾過に広く用いられる。
定量濾紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されている。
主要用途:土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。
定量濾紙のなかでは、最も濾過速度が速く、粗大な沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される5種Aに相当。
主要用途:粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過、鋼中ケイ素の定量分析、電解分析・比色分析・光学機械試験の溶液濾過。
広範な定量分析の沈殿物の濾過に適している。
濾過時間は、中程度であり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される5種Bに相当。
主要用途:中位の大きさの沈殿物の濾過。
微細な沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される5種Cに相当。
主要用途:微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過、細菌試験の濾過。
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙。
沈殿物保持性は、No5Bより優れている。
沈殿物が少量の場合に使用されている。
JIS P 3801に規定される6種に相当。
主要用途:微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。
特に精密な分析用として、使用されている。
厚さは、定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一。
主要用途:動植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出、微細な貴金属沈殿物の濾過、精密さを要する濾過。
定量濾紙は、ジメチルスルホキシドに耐性がありません。
ブフナー漏斗を使用して濾過する場合、漏斗の穴径や濾過の圧力によっては、濾紙に穴が開くおそれがあります。
そのような場合は、メッシュシートなどのサポートを敷いた上に濾紙をセットしてください。
製法や原料に由来する製品の特性上、微量分析の結果に影響を与えるおそれがあります。
このため、濾液や捕捉物の微量分析を行う場合は、ブランク値の測定を行ってください。
品 名 | 定量濾紙 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No.3 | No.5A | No.5B | No.5C | No.6 | No.7 | |
JIS P 3801 | - | 5種A | 5種B | 5種C | 6種 | - |
質量(g/m2) | 113 | 97 | 108 | 118 | 103 | 87 |
厚さ(mm) | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
濾水時間(s)※1 | 130 | 60 | 195 | 570 | 300 | 200 |
吸水度(cm) ※2 | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
破裂強さ(kPa)※3 | 49 | 61 | 75 | 92 | 49 | 39 |
湿潤破裂強さ(kPa)※4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
保持粒子径(μm)※5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 |
灰分 | 0.01% | |||||
最高使用温度※6 | 120℃ | |||||
pH範囲※6 | 0~12 |
※1 濾水時間:JIS P 3801により、ヘルツベルヒろ過速度試験器を使用し、10cm2の濾紙面において、20℃、100mlの蒸留水を0.98kPaの圧力により濾過する時間。
※2 吸水度:細長い濾紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
※3 破裂強さ:JIS P 8112により測定した圧力。
※4 湿潤破裂強さ:試料を水に浸漬後、JIS P 8112に準じ、測定した圧力。
※5 保持粒子径:JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。
※6 最高使用温度、pH範囲は、圧力、時間などの条件により異なりますので、目安としてください。
アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入の型番01303485のページです。
型番01303485に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針