(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PT-18D
ポリテナー ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,923円
税込単価
3,215円

【仕様】・ワンタッチロック式コンテナー。・材質:本体/ポリプロピレン(PP)、...

詳細情報を確認する

  • 材質/フタ・本体:
    PP(ポリプロピレン)
  • 材質/ロック部:
    POM(ポリアセタール)

Loading...

 
カタログを表示

PT-18D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
その他
内寸法(mm)
仕 様
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
アズワン型番
特長
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-18D

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
ブルー
18
592
392
107
-
535×335×90
-
ポリテナー PT-18D
PT-18D
4979652025180
4-1003-04
-
-
1個

1個

2,923( 3,215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ワンタッチロック式コンテナー。
・材質:本体/ポリプロピレン(PP)、ロック部:POM(ポリアセタール)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリテナーの型番PT-18Dのページです。
型番PT-18Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリテナー

ポリテナー

    ポリテナー PTシリーズ

    ポリテナー PTシリーズ

      808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

      808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

        パッチン錠付コンテナー

        パッチン錠付コンテナー

          670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

          670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

            77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

            77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

              540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

              540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                クリスタルサンボックス

                クリスタルサンボックス

                  269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

                  269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

                    コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                    コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                      560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                      560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                        NS型コンテナ

                        NS型コンテナ

                          670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                          670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                            メーカー 矢崎化工 アズワン エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 2,200円 2,200円 19,529円 8,350円 4,510円 10,013円 5,330円 1,540円 1,030円 1,445円 3,070円 805円 4,040円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            材質/フタ・本体 PP(ポリプロピレン) - - - - - - - - - - - -
                            材質/ロック部 POM(ポリアセタール) - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT-14
                            PT-21
                            PT-28
                            PT-28C
                            PT-36C
                            PT18DL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            その他 内寸法
                            (mm)
                            仕 様 メーカー商品名 メーカー型番 JANコード アズワン型番 特長 仕様詳細 内容量

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)ブルー14480360117-410×310×100-ポリテナー PT-14PT-1449796520253574-1003-01--1個

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)ブルー21.5478360169-410×310×150-ポリテナー PT-21PT-21-4-1003-02--1個

                            4,140円

                            ( 4,554円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)ブルー28479361223-410×310×200-ポリテナー PT-28PT-28-4-1003-03--1個

                            3,418円

                            ( 3,760円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)ブルー27.5592392156-535×335×140-ポリテナー PT-28CPT-28C49796520172914-1003-05--1個

                            3,418円

                            ( 3,760円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)ブルー36592392204-535×335×190-ポリテナー PT-36CPT-36C-4-1003-06--1個

                            2,580円

                            ( 2,838円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他------オプション-PT-18D・28C・36C兼用ポリテナー ロックフタ PT18DLロックフタPT18DL49796521506394-1003-08ロック付きフタのロック部分は、押せば閉まり、引けば外れる容易な操作です。ポリテナーロックフタ1枚

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました