(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:865.0050
自給式マイクロピペット/オプション品 ブンチュウ ピペット シリンジルイ

自給式マイクロピペット/オプション品 865.0050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,027円
税込単価
71,530円

【商品仕様】・アキュラマイクロピペットをベースにした分注器とオプション品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

865.0050 解除

Loading...

865.0050 の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

1.170.054

1.170.058

1.861.720

1.861.925

865.0050

370.084

865.1000

865.0200

1.861.21T

1.861.631

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
精度(%)
サイズ(mm)
仕様
最小可変容量(μl)
分注容量
アズワン型番
付属品
再現性
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

865.0050

マイクロピペット
自給式マイクロピペット(アキュラ)
<±5
-
-
0.1
5~50μL
2-8047-01
シリコンチューブ(90cm)×1本、ステンレス製カニューラ×1個、インレットバルブキャップ×1個
<2.0%
-

1個

65,027( 71,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アキュラマイクロピペットをベースにした分注器とオプション品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

865.0050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自給式マイクロピペット/オプション品の型番865.0050のページです。
型番865.0050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自給式マイクロピペット/オプション品

自給式マイクロピペット/オプション品

    ニッコー・ハンセン 8チャンネルマイクロピペット

    ニッコー・ハンセン 8チャンネルマイクロピペット

      VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

      VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

        メーカー ニッコー・ハンセン ニッコー・ハンセン レオナ
        通常価格 1,800円 95,206円 55,598円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  

        自給式マイクロピペット/オプション品のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        1.861.21T
        1.861.631
        1.861.720
        1.861.925
        865.0200
        865.1000
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 詳細タイプ 精度
        (%)
        サイズ
        (mm)
        仕様 最小可変容量
        (μl)
        分注容量 アズワン型番 付属品 再現性 材質

        15,600円

        ( 17,160円 )
        1個 -

        1日目

        その他リザーブタンク(30mL)--ルアーロックメス付き--2-8047-12--PTFE

        7,200円

        ( 7,920円 )
        1個 -

        1日目

        その他リザーブタンク(30mL)--ルアーロックメス付き--2-8047-11--PP

        1,800円

        ( 1,980円 )
        1個 -

        1日目

        その他インレットバルブキャップ-15×20mmプラスチックシリンジ用--2-8047-14--PVDF(フッ素樹脂)

        4,500円

        ( 4,950円 )
        1個 -

        1日目

        その他バイアル瓶ホルダー-35×23×23mm---2-8047-13--真鍮クロムメッキ・SS304・PBT(ポリブチレンテレフタレート)

        58,840円

        ( 64,724円 )
        1個 あり

        1日目

        マイクロピペット自給式マイクロピペット(アキュラ)<±2.5--0.220~200μL2-8047-02シリコンチューブ(90cm)×1本、ステンレス製カニューラ×1個、インレットバルブキャップ×1個<1.5%-

        50,674円

        ( 55,741円 )
        1個 -

        1日目

        マイクロピペット自給式マイクロピペット(アキュラ)<±1.5--1100~1000μL2-8047-03シリコンチューブ(90cm)×1本、ステンレス製カニューラ×1個、インレットバルブキャップ×1個<0.6%-

        シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました