(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングケース

ストロングケース

通常単価(税別)
8,417円
税込単価
9,259円

【特長】・耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。・内面の全面表面加工により、収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サンプル管ケース
  • 材質:
    ABS
  • 材質詳細:
    本体/ABS樹脂、フレーム/アルミニウム、内装/EVA(酢酸ビニル)・MDFコーティング
  • 内容量:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内寸法(mm)
サイズ(mm)
メーカー型番
JANコード
アズワン型番
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-C

405×263×108
430×305×130
GT-C
4991068142282
1-9675-01
1400
1個

1個

8,417( 9,259円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
・内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
・仕切板は用途にあわせて移動できます。
・フタ裏にポケットが付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロングケースの型番GT-Cのページです。
型番GT-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングケース

ストロングケース

    整理ケース

    整理ケース

      薬包紙ケース (大・特大)

      薬包紙ケース (大・特大)

        薬包紙ケース YKHシリーズ

        薬包紙ケース YKHシリーズ

          マドコンライト(折りたたみコンテナー)

          マドコンライト(折りたたみコンテナー)

            テーブルチェスト

            テーブルチェスト

              ナインボックス

              ナインボックス

                メーカー アステージ ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス
                通常価格 8,417円 23,828円 4,892円 5,605円 6,555円 1,380円 7,315円
                通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   6日目  
                商品タイプ サンプル管ケース その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品
                材質 ABS - - その他 PP - PS
                材質詳細 本体/ABS樹脂、フレーム/アルミニウム、内装/EVA(酢酸ビニル)・MDFコーティング - - - - - -
                内容量 1個 - - - - - -

                ストロングケースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました