(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 クリーンパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 クリーンパック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,000円 ~ 17,500円  特別価格 
税込価格
11,000円 ~ 19,250円  特別価格 

クリーンパック済(JISクラス5)。耐熱・耐冷で、耐薬品性に優れています。甲材...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 規格:
    JIS
  • 耐熱温度(℃):
    200
  • 仕様詳細:
    クリーンパック済(JISクラス5)
  • 色:
    ホワイト+ベージュ
  • 甲材質:
    合成皮革 (耐熱ポリウレタン加工)
  • 特長:
    耐薬品性に優れています。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
全長(mm)
アズワン型番
甲部・掌
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
耐熱手袋クリーンパックMT780-CP
MT780-CP
280
1-9365-01
PPS繊維

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

-
耐熱手袋クリーンパックMT781-CP
MT781-CP
280
1-9365-02
-

1個

11,000( 12,100円 )

19日目

  • 注文停止中
-
耐熱手袋クリーンパックMT782-CP
MT782-CP
350
1-9365-03
-

1個

13,000( 14,300円 )

-

ロング
耐熱手袋クリーンパックMT783-CP
MT783-CP
500
1-9365-04
-

1個

17,500円

17,318

( 19,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンパック済(JISクラス5)。
耐熱・耐冷で、耐薬品性に優れています。
甲材質:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)
耐熱温度(℃):200
色:ホワイト+ベージュ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 クリーンパック

耐熱手袋 クリーンパック

    耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

    耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

      帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

      帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

        耐熱手袋 HK-10

        耐熱手袋 HK-10

          HK-11 ケブラ-耐熱手袋

          HK-11 ケブラ-耐熱手袋

            アラミド耐熱手袋

            アラミド耐熱手袋

              HK-12 ケブラ-耐熱手袋

              HK-12 ケブラ-耐熱手袋

                耐熱防災手袋 CGM3・CGM6

                耐熱防災手袋 CGM3・CGM6

                  テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

                  テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

                    HK-10 ケブラ-耐熱手袋

                    HK-10 ケブラ-耐熱手袋

                      ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

                      ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

                        耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

                        耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

                          耐熱手袋 AKP-16

                          耐熱手袋 AKP-16

                            メーカー マックス(手袋) アズワン 帝健 ケニス フロンケミカル アズワン フロンケミカル 帝健 コクゴ フロンケミカル アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 10,000円 9,283円 13,460円 7,919円 16,500円 1,820円 19,724円 13,800円 7,100円 8,000円 8,000円 3,950円 9,519円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   7日目   10日目   1日目   8日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐切創 - 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - アラミド - その他 - - ポリウレタン その他 -
                            規格 JIS JIS - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 200 - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 クリーンパック済(JISクラス5) - - - - - - - - - - - -

                            耐熱手袋 クリーンパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました