(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-L【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,208円
税込単価
4,629円

【特長】・新縫製により、指先の違和感をなくし、作業性が向上。・ポリウレタンコー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • サイズ:
    L
  • 材質:
    甲:ナイロン、平:ポリエステル(PUラミネート)
  • アズワン型番:
    61-4695-52
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

MX100-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX100-L

1パック(10双)

1パック

10個入り

4,208( 4,629円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新縫製により、指先の違和感をなくし、作業性が向上。
・ポリウレタンコートにより、作業者の手の平からの発塵を抑えます。
【商品仕様】
・材質:甲/ナイロン、平/ポリエステル(PUラミネート)
・入数:10双

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-Lの型番MX100-Lのページです。
型番MX100-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-L

低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-L

    低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-LL

    低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-LL

      低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-M

      低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-M

        ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

        ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

          クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-L

          クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-L

            ケプラー手袋(低発塵手袋) K-1M

            ケプラー手袋(低発塵手袋) K-1M

              クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-M

              クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-M

                アズピュアPUコート導電ライン手袋

                アズピュアPUコート導電ライン手袋

                  制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入)

                  制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入)

                    アズピュアPUクール手袋 ハイグリップタイプ 手の平コート

                    アズピュアPUクール手袋 ハイグリップタイプ 手の平コート

                      PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                      PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                        ポリウレタン手のひらコート編手袋

                        ポリウレタン手のひらコート編手袋

                          メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) ブラストン マックス(手袋) ケニス マックス(手袋) アズワン ブラストン アズワン アズワン ブラストン
                          通常価格 4,208円 4,208円 4,500円 9,110円 10,211円 5,800円 10,211円 2,980円 9,498円 2,360円 8,013円 7,207円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   10日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   1日目  
                          使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 - - - - - - - - -
                          商品タイプ スムス スムス スムス - - - - - - - - -
                          サイズ L LL M - - - - - - - - -
                          材質 甲:ナイロン、平:ポリエステル(PUラミネート) 甲:ナイロン、平:ポリエステル(PUラミネート) 甲:ナイロン、平:ポリエステル(PUラミネート) - - - - - - - - -
                          アズワン型番 61-4695-52 61-4695-53 61-4695-51 - - - - - - - - -

                          低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました