(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KM-854NE-H4
ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチ ウェハーキャリア トクシュセイミツコウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
69,878円
税込単価
76,866円

帯電防止、搬送・保管用のウェハーキャリア。【特長】・KM-854NE-H4はハ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KM-854NE-H4 解除

Loading...

帯電防止を施した搬送、保管用キャリア

材質はセミプラスト

材質はセミプラスト

この商品のサイズ表

品番型番ウェハー径(mm)サイズ(mm)
1-8302-01KM-511NE-SH125(5″)153.80×165.64×146.00
1-8302-02KM-627NE-SH150(6″)177.80×169.38×163.60
1-8302-04KM-610NE-A2150(6″)168.00×142.81×163.50
1-8302-03KM-834NE-H200(8″)234.18×203.20×219.08
1-8302-05KM-854NE-H4200(8″)235.00×231.55×219.00

サイズ表

この商品のハンドル適合表

キャリヤハンドル
型番HMシリーズHSシリーズHGシリーズH-01インチ
1-8302-01KM-511NE-SH5
1-8302-02KM-627NE-SH○HM-60
(7-178-13)
○HS-60
(7-178-12)
6
1-8302-03KM-834NE-H 8

ハンドル適合表

この商品のハンドル互換表

キャリアハンドル
インチアズワン品番型番HMシリーズHSシリーズH-01
(7-177-25)
51-8302-01KM-511NE-SH
61-8302-02KM-627NE-SHHM-60(7-178-13)HS-60(7-178-12)
1-8302-04KM-610NE-A2
81-8302-03KM-834NE-H
1-8302-05KM-854NE-H4HM-80(6-7987-46)

ハンドル互換表

商品情報を表示

KM-854NE-H4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
ウェハー径(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
収納数(枚)
D1寸法(mm)
溝ピッチ(mm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-854NE-H4

235.00X231.55X219.00
200(8")
ウエハーキャリアKM-854NE-H4
KM-854NE-H4
1-8302-05
13
28.6
12.7
ハンドル付きです。
1個

1個

69,878( 76,866円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止、搬送・保管用のウェハーキャリア。
【特長】
・KM-854NE-H4はハンドル付き
・収納数: KM-610NE-A2/12枚、25枚、KM-854NE-H4/13枚、その他/25枚
・材質: セミプラストNEO(PBT+Carbon)
【用途】
・ウェハーの搬送・保管に利用可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチの型番KM-854NE-H4のページです。
型番KM-854NE-H4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチ

ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチ

    ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

    ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

      ウェハーキャリア(PEEK) 4、6インチ 収納数 25枚

      ウェハーキャリア(PEEK) 4、6インチ 収納数 25枚

        ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

        ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

          ユニバーサル基板 UPシリーズ

          ユニバーサル基板 UPシリーズ

            超硬ピンセット ID-NCシリーズ

            超硬ピンセット ID-NCシリーズ

              真空ピンセット SI-V

              真空ピンセット SI-V

                ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

                ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

                  太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアル

                  太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアル

                    保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル

                    保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル

                      ウェハーキャリヤーKM

                      ウェハーキャリヤーKM

                        超硬ピンセット

                        超硬ピンセット

                          ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル

                          ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル

                            メーカー ミライアル アズワン アズワン ミライアル アズワン アズワン アズワン アズワン ミライアル ミライアル ミライアル IDEAL-TEK ミライアル
                            通常価格 11,251円 11,999円 39,233円 30,801円 900円 9,000円 18,000円 34,200円 44,900円 14,559円 2,768円 9,600円 75,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー その他 ピンセット - ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ウェハーキャリア・トレー
                            材質 セミプラスト®NEO(PBT+Carbon) - - セミプラスト®A(PFA) - - - - セミプラスト®A(PFA) セミプラスト®T(PBT) セミプラスト®P(PP) - セミプラスト®A(PFA)
                            内容量 1個 - - 1個 - - - - 1個 1個 1個 - 1個

                            ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM-511NE-SH
                            KM-610NE-A2
                            KM-627NE-SH
                            KM-834NE-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            ウェハー径
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 収納数
                            (枚)
                            D1寸法
                            (mm)
                            溝ピッチ
                            (mm)
                            特長 内容量

                            11,251円

                            ( 12,376円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            153.80X165.64X146.00125(5")ウエハーキャリア KM-511NE-SHKM-511NE-SH1-8302-012513.974.76帯電防止、搬送・保管用キャリアです。-

                            13,971円

                            ( 15,368円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            168.00X142.81X163.50150(6")ウエハーキャリアKM-610NE-A2KM-610NE-A21-8302-0412、2521.689.53帯電防止、搬送・保管用キャリアです。-

                            13,221円

                            ( 14,543円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            177.80X169.38X163.60150(6")ウエハーキャリア KM-627NE-SHKM-627NE-SH1-8302-022514.654.76帯電防止、搬送・保管用キャリアです。-

                            24,676円

                            ( 27,144円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            234.18X203.20X219.08200(8")ウエハーキャリア KM-834NE-HKM-834NE-H1-8302-032525.46.35帯電防止、搬送・保管用キャリアです。-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました