(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5本指ソックス 杢 1束(5足入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5本指ソックス 杢 1束(5足入)【5個入り】

通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

【特長】・足首を固定し、ズレを解消するサポート設計です。【商品仕様】・型番:6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    灰系
  • 材質1:
    ポリエステル・綿・PU(ポリウレタン)
  • 詳細サイズ(cm):
    25~27
  • 色詳細:
  • アズワン型番:
    3-7300-02
  • 内容量:
    1束(5足入)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6064

1束(5足入)

1パック

5個入り

1,110( 1,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足首を固定し、ズレを解消するサポート設計です。
【商品仕様】
・型番:6064
・色:杢
・入数:1束(5足入)
・材質:綿・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
・サイズ:25~27cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

5本指ソックス 杢 1束(5足入)の型番6064のページです。
型番6064に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5本指ソックス 杢 1束(5足入)

5本指ソックス 杢 1束(5足入)

    5本指ソックス

    5本指ソックス

      25-27cm 靴下(純綿/5足)

      25-27cm 靴下(純綿/5足)

        スニーカーソックス 5本指(3足組)

        スニーカーソックス 5本指(3足組)

          靴下 フットラック5本指(単色セット)

          靴下 フットラック5本指(単色セット)

            スーパーストレッチソックス 3足組

            スーパーストレッチソックス 3足組

              メーカー 川西工業 アズワン エスコ おたふく手袋 富士グローブ コーコス信岡
              通常価格 1,110円 1,110円 1,160円 952円 1,079円 728円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
              カラー 灰系 - 黒系 - - -
              材質1 ポリエステル・綿・PU(ポリウレタン) - - - - -
              詳細サイズ(cm) 25~27 - - - - -

              5本指ソックス 杢 1束(5足入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました