(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

通常単価(税別)
11,162円
税込単価
12,278円

【商品仕様】・型式:C-CA72・容量(mL):2・目盛:100μlごと・長さ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0439-11-60-13

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CA72

1個

11,162( 12,278円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:C-CA72
・容量(mL):2
・目盛:100μlごと
・長さ(mm):135
・入数:1000本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入の型番C-CA72のページです。
型番C-CA72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

      東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

      東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

        東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

        東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

          ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

          ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

            マイクロサンプリングキット

            マイクロサンプリングキット

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 11,162円 11,162円 12,714円 12,714円 23,675円 50,470円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   12日目   15日目  
              TGK型番 0439-11-60-13 - 0439-11-60-12 - - -

              東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました