(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型バイトンパッキン付 50L

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型バイトンパッキン付 50L

通常価格(税別)
75,500円
税込価格
83,050円

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。・ワンタ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0745-55

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CTL-39H/PFL 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CTL-39H/PFL

1個

75,500( 83,050円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
・ワンタッチ開閉式レバーバンド
・容器の積み重ねが可能です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ387×H480
・容量:50L
・容器材質:SUS304・パッキン/バイトン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型バイトンパッキン付 50L

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型バイトンパッキン付 50L

    密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50L

    密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50L

      密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50L

      密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50L

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L

          密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

          密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

            密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-47H L型NBRパッキン付 100L

            密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-47H L型NBRパッキン付 100L

              メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
              通常価格 75,500円 44,061円 35,731円 55,360円 63,113円 61,216円
              通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  
              アズワン型番 61-0745-55 61-0745-16 61-0744-40 61-0744-70 61-0745-54 61-0745-33

              密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型バイトンパッキン付 50Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト