(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cm

通常単価(税別)
23,500円
税込単価
25,850円

【特長】大気汚染のモニタリング用ろ紙です。・高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0996-41-06-35

型番

1852-042 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1852-042

1個

23,500( 25,850円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】大気汚染のモニタリング用ろ紙です。
・高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
【商品仕様】
・石英ろ紙 円型
・グレード:QM-B
・直径(mm):42φ
・品番:1852-042
・入数(枚):50
・基本重量(g/m^2):165
・厚さ(mm):0.95
・捕集効率(%):-
・最高使用温度(℃):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cmの型番1852-042のページです。
型番1852-042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cm

石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cm

    石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

    石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

      石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

      石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

        ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47

        ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47

          アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

          アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

            メーカー GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アドバンテック東洋
            通常価格 23,500円 23,898円 53,743円 28,061円 32,358円
            通常出荷日 2日目   6日目   6日目   2日目   6日目~  
            TGK型番 0996-41-06-35 - - - -

            石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました