(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:553-L
東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ) スベリドメテブクロ

通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・手袋を装着したままタッチパネル操作が可能です・指先強化の加工を施し、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン・導電糸

Loading...

商品情報を表示

553-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
メーカー型番
全長(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

553-L

L
タッチパネル対応作業手袋 553-L
553-L
230
2-8703-03

1個

460( 506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋を装着したままタッチパネル操作が可能です
・指先強化の加工を施し、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ)の型番553-Lのページです。
型番553-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ)

東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ)

    タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】

    タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】

      グリップ手袋

      グリップ手袋

        メカニックグローブ

        メカニックグローブ

          グリップ手袋 ノンスリップライナー(R) イエロー

          グリップ手袋 ノンスリップライナー(R) イエロー

            業務用作業手袋 ケミソフト

            業務用作業手袋 ケミソフト

              作業手袋 ケミソフトネオ

              作業手袋 ケミソフトネオ

                すべり止め手袋FiTゴムライナー

                すべり止め手袋FiTゴムライナー

                  すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                  すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                    グリップ手袋 ノンスリップライナー(R) ブルー

                    グリップ手袋 ノンスリップライナー(R) ブルー

                      メーカー 東和コーポレーション アズワン 東和コーポレーション シグネット アズワン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アズワン
                      通常価格 425円 460円 430円 1,988円 1,452円 438円 558円 255円 630円 1,452円
                      通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      使用用途 タッチパネル用 タッチパネル用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                      商品タイプ その他 その他 すべり止め その他 ポリウレタン すべり止め すべり止め - すべり止め ポリウレタン
                      仕様 背抜き 背抜き 背抜き - ゴム張り 背抜き ゴム張り - - ゴム張り
                      材質 コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン・導電糸 - - - - - - - - -

                      東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      553-M
                      553-S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ メーカー商品名 メーカー型番 全長
                      (mm)
                      アズワン型番

                      425円

                      ( 468円 )
                      1個 -

                      1日目

                      Mタッチパネル対応作業手袋 553-M553-M2202-8703-02

                      460円

                      ( 506円 )
                      1個 -

                      1日目

                      Sタッチパネル対応作業手袋 553-S553-S2102-8703-01

                      タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました