(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VTEC40強制循環式恒温器わかば

VTEC40強制循環式恒温器わかば

通常価格(税別)
275,051円
税込価格
302,556円

【特長】・3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。・従...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3235-39

型番

VTEC40 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

VTEC40

1個

275,051( 302,556円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。
・従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:855×585×435
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:400×400×250
・内容積(L):40
・電源(V):単相100
・消費電力(W):800
・使用温度範囲(℃):5~260
・質量(kg):38
・強制循環式
・使用温度範囲:60~260℃
・最高温度到達時間:約60分
・生産国:日本
・重量:38kg
・セット内容:棚板/1枚
・※扉色は緑または白からお選びください。
・メーカー型番:VTEC40
・コード番号:455-7581

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VTEC40強制循環式恒温器わかば

VTEC40強制循環式恒温器わかば

    VTEC154強制循環式恒温器わかば

    VTEC154強制循環式恒温器わかば

      VTEC75強制循環式恒温器わかば

      VTEC75強制循環式恒温器わかば

        DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

        DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

          ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50

          ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50

            ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-GB50

            ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-GB50

              メーカー いすゞ製作所 いすゞ製作所 いすゞ製作所 静岡製機 ケニス ケニス
              通常価格 275,051円 328,380円 301,340円 725,206円 25,000円 29,848円
              通常出荷日 19日目   19日目   19日目   10日目   6日目   19日目  
              アズワン型番 61-3235-39 61-3235-41 61-3235-40 - - -

              VTEC40強制循環式恒温器わかばのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト