(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

通常価格(税別)
19,576円
税込価格
21,534円

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク
  • 容量(L):
    20~59
  • 材質:
    SUS304
  • 容量詳細(L):
    20
  • サイズ(mm):
    Φ300×H300
  • 材質詳細:
    容器材質:SUS304・パッキン:ネオプレン
  • アズワン型番:
    61-0744-51

型番

CTH-30/PCA 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
【商品仕様】
・寸法(mm):Φ300×H300
・容量:20L
・容器材質:SUS304・パッキン/ネオプレン
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CTH-30/PCA

1個

19,576( 21,534円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ300×H300
・容量:20L
・容器材質:SUS304・パッキン/ネオプレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型バイトンパッキン付 20L

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型バイトンパッキン付 20L

      密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

      密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

        密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-30 L型NBRパッキン付 20L

        密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-30 L型NBRパッキン付 20L

          密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-43 A型ネオプレンパッキン付 65L

          密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-43 A型ネオプレンパッキン付 65L

            密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-43H A型バイトンパッキン付 70L

            密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-43H A型バイトンパッキン付 70L

              密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-27 A型EPDMパッキン付 15L

              密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-27 A型EPDMパッキン付 15L

                メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                通常価格 19,576円 36,721円 20,988円 25,917円 40,168円 62,536円 17,694円
                通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  
                商品タイプ 密閉タンク - 密閉タンク - - - 密閉タンク
                容量(L) 20~59 - 20~59 - - - 10.0~19.9
                材質 SUS304 - SUS304 - - - SUS304
                容量詳細(L) 20 - 20 - - - 15
                サイズ(mm) Φ300×H300 - Φ300×H300 - - - Φ270×H270

                密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20Lのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト