(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 NR1675-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 NR1675-03

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,000円
税込単価
31,900円

【特長】・オールPTFE製・酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています・基板やチッ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3538-57

型番

NR1675-003 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR1675-003

1個

29,000( 31,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールPTFE製
・酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています
・基板やチップ等の溶剤洗浄に最適です
・溝(2.5×25×深さ15)が4箇所空いております
・溝にはドレイン用の穴も空いております
・ビーカー200ccに入る最適な大きさです
【商品仕様】
・ビーカー:200cc用
・本体:丸型
・サイズ(mm):[本体/60φ×H20][シャフト部/8φ×H155][溝部/2.5×25×深さ15*4ヶ所]

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 NR1675-03の型番NR1675-003のページです。
型番NR1675-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 NR1675-03

PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 NR1675-03

    PTFE 基板・チップ洗浄治具 NR1675シリーズ

    PTFE 基板・チップ洗浄治具 NR1675シリーズ

      PTFE 丸型洗浄カゴ 85φ×118H NR1039-02

      PTFE 丸型洗浄カゴ 85φ×118H NR1039-02

        部品洗浄かご(ステンレス製)

        部品洗浄かご(ステンレス製)

          部品洗浄ざる(ステンレス製)

          部品洗浄ざる(ステンレス製)

            部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

            部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

              メーカー フロンケミカル アズワン フロンケミカル エスコ エスコ エスコ
              通常価格 29,000円 20,900円 29,720円 6,489円 9,999円 4,349円
              通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              アズワン型番 61-3538-57 - 61-3534-32 - - -

              PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 NR1675-03のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました