(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MBPチップ

型番:3581
MBPチップ ブンチュウ ピペット シリンジルイ

通常単価(税別)
7,810円
税込単価
8,591円

フィンピペット対応

詳細情報を確認する

Loading...

3581 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
詳細タイプ
仕様
メーカー商品名
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3581

1000μL
フィンピペット対応/電子線滅菌済
DNA・RNase・DNaseフリー、パイロジェンフリー、電子線滅菌済、オートクレーブ可(121℃・20分)
MBPチップ3581
2-8250-10
1箱(100本×8ラック)

1個

7,810( 8,591円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィンピペット対応

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MBPチップの型番3581のページです。
型番3581に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MBPチップ

MBPチップ

    マクロピペット交換用チップ

    マクロピペット交換用チップ

      ピペットチップ ART

      ピペットチップ ART

        Beckman FX用チップ

        Beckman FX用チップ

          メーカー Thermo Scientific ケニス サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン
          通常価格 2,862円 8,500円 3,223円 39,626円
          通常出荷日 1日目   4日目~   1日目~   8日目  
          商品タイプ ピペットチップ その他 ピペットチップ -
          オートクレーブ - - -
          材質 PP(ポリプロピレン) - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          3500
          3510
          3550
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量 詳細タイプ 仕様 メーカー商品名 アズワン型番 内容量

          2,951円

          ( 3,246円 )
          1個 -

          1日目

          10μLフィンピペット対応DNA・RNase・DNaseフリー、パイロジェンフリー、オートクレーブ可(121℃・20分)MBPチップ35002-8250-031袋(1000本)

          3,132円

          ( 3,445円 )
          1個 -

          1日目

          10μLフィンピペット対応/ロングタイプDNA・RNase・DNaseフリー、パイロジェンフリー、2μlリファレンスマーク入、オートクレーブ可(121℃・20分)MBPチップ35102-8250-061袋(1000本)

          2,862円

          ( 3,148円 )
          1個 -

          1日目

          200μLフィンピペット対応DNA・RNase・DNaseフリー、パイロジェンフリー、オートクレーブ可(121℃・20分)MBPチップ35502-8250-091袋(1000本)

          ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました