(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SLCP6 ラボキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SLCP6 ラボキャリー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
101,731円
税込価格
111,904円

【特長】・キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SLCP6

1個

101,731( 111,904円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
・テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
【商品仕様】
・間口(mm):1200
・奥行(mm):450
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mm(自在、ストッパー付各2個)
・質量(kg):19
・完成品
・100V3口タップ付(電源コード2m)
・テーブル面:パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン
・生産国:日本
・重量:19kg
・メーカー型番:SLCP6
・コード番号:458-8690
・【用途】:研究施設、クリーンルームなど。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SLCP6 ラボキャリー

SLCP6 ラボキャリー

    SLC6 ラボキャリー

    SLC6 ラボキャリー

      SLCP5 ラボキャリー

      SLCP5 ラボキャリー

        SLC5 ラボキャリー

        SLC5 ラボキャリー

          マテリアルワゴン(ガード付)

          マテリアルワゴン(ガード付)

            W6型 サービスワゴン (SUS304)

            W6型 サービスワゴン (SUS304)

              ステンレスワゴン M30シリーズ

              ステンレスワゴン M30シリーズ

                モバイルストレージカート(引出し・ガード枠・ハンドル付) MSO11シリーズ

                モバイルストレージカート(引出し・ガード枠・ハンドル付) MSO11シリーズ

                  W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    研究室用プレミアムチェアー

                    研究室用プレミアムチェアー

                      ステンレスワゴン M03シリーズ

                      ステンレスワゴン M03シリーズ

                        ステンレスワゴン SUSシリーズ

                        ステンレスワゴン SUSシリーズ

                          オールプラスチックワゴン 本体/オプション

                          オールプラスチックワゴン 本体/オプション

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 101,731円 74,542円 77,852円 69,619円 22,230円 105,000円 92,564円 16,932円 73,255円 26,950円 53,657円 46,942円 3,800円
                            通常出荷日 26日目   26日目   26日目   26日目   11日目   9日目   8日目   1日目   9日目   1日目   8日目   15日目   1日目  

                            SLCP6 ラボキャリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました