(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空デシケーター 150φ~250φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空デシケーター 150φ~250φ

通常単価(税別)
15,555円
税込単価
17,111円

【特長】・2.6kPaの真空に24時間耐えます。・本体は耐薬品性にすぐれたPP...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • キャスター:
    なし
  • 内径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    190
  • メーカー品番:
    550
  • TGKコード:
    0198194501
  • TGK型番:
    0198-19-45-01
  • 重量(g):
    400
  • サイズ:
    最大外径:173mm/胴部外径:145mm/最下部外径:105mm/足高:12mm/胴部の筋までの高さ:60mm/フランジまでの高さ:85mm/コック…上部までの全高:195mm 高さ:40mm 長:59mm/先端外径:8φ/先端内径:4.5φ/蓋…外径:約166φ 内径:約148φ 内高:148mm 深さ:約65mm/中板の上から蓋までの内寸:90mm/底から中板までの高さ:約26mm
  • 特長:
    2.6kPaの真空に24時間耐えます。本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
  • 脚注:
    真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

550

1台

1個

15,555( 17,111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.6kPaの真空に24時間耐えます。
・本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
・本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
・PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空デシケーター 150φ~250φの型番550のページです。
型番550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空デシケーター 150φ~250φ

真空デシケーター 150φ~250φ

    真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

    真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

      ポリカデシケーター PC-150K

      ポリカデシケーター PC-150K

        デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

        デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

          ポリカデシケーター RD-240シリーズ

          ポリカデシケーター RD-240シリーズ

            NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

            NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

              真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KG

              真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KG

                NIKKO RD-300V真空計付(天面)

                NIKKO RD-300V真空計付(天面)

                  ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

                  ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

                    ポリカデシケーター RD-300シリーズ

                    ポリカデシケーター RD-300シリーズ

                      TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm

                      TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm

                        真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

                        真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

                          NIKKO RD-240V真空計付(側面)

                          NIKKO RD-240V真空計付(側面)

                            メーカー Kartell S.p.A. 東京硝子器械 ケニス ニッコー・ハンセン ケニス ニッコー・ハンセン ケニス ニッコー・ハンセン コクゴ ケニス TARSONS ケニス 日幸電子工業
                            通常価格 15,555円 14,532円 17,900円 23,267円 11,952円 18,800円 19,400円 26,600円 11,500円 18,188円 13,226円 18,306円 24,200円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   1日目   4日目~   1日目   4日目   1日目   10日目   4日目~   4日目   6日目~   1日目  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター - - - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター -
                            デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ - 真空タイプ - - - - - - 真空タイプ 真空タイプ -
                            キャスター なし なし - なし - - - - - - なし - -
                            内径(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 190 - - - - - - - - - - - -

                            真空デシケーター 150φ~250φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました