(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型透明角型瓶クリアボーイ 9L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型透明角型瓶クリアボーイ 9L

通常単価(税別)
26,992円
税込単価
29,691円

【特長】オートクレーブ可。 ステンレス製ハンドル付。 透明で耐衝撃性。 ガロン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他樹脂製容器
  • 形状:
    角型
  • 容量(L):
    9
  • 材質本体:
    ポリカーボネート(PC)
  • 材質キャップ:
    ポリプロピレン(PP)
  • TGK型番:
    0656-22-04-47

型番

DS2213-0020 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS2213-0020

1個

26,992( 29,691円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】オートクレーブ可。 ステンレス製ハンドル付。 透明で耐衝撃性。 ガロンとリットルの目盛り付。
【商品仕様】
・PC製
・容量(l):9
・寸法(mm):220×153×361H
・品番:DS2213-0020
・キャップ材質:PP 使用温度範囲:-135~+135℃ 口内径:86mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型透明角型瓶クリアボーイ 9Lの型番DS2213-0020のページです。
型番DS2213-0020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型透明角型瓶クリアボーイ 9L

大型透明角型瓶クリアボーイ 9L

    大型透明角型瓶クリアボーイ 20L

    大型透明角型瓶クリアボーイ 20L

      PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

      PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

        試薬びん 広口 017050シリーズ

        試薬びん 広口 017050シリーズ

          メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 三商 アズワン
          通常価格 26,992円 35,602円 3,069円 19,494円
          通常出荷日 6日目   6日目   2日目   1日目  
          商品タイプ その他樹脂製容器 その他樹脂製容器 - -
          形状 角型 角型 - -
          容量(L) 9 20 - -
          材質本体 ポリカーボネート(PC) - - -
          材質キャップ ポリプロピレン(PP) - - -

          大型透明角型瓶クリアボーイ 9Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました