(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K-45 構内標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K-45 構内標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,102円
税込単価
7,812円

【商品仕様】・表示内容:人も車も一旦停止 左右確認・材質:スチール・サイズ:4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

K-45 構内標識  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108450

1個

7,102( 7,812円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:人も車も一旦停止 左右確認
・材質:スチール
・サイズ:400×680×0.8mm
・10mmφ穴×2(上・下)・山型
・K-45

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K-45 構内標識の型番108450のページです。
型番108450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K-45 構内標識

K-45 構内標識

    短冊形標識「立入禁止」

    短冊形標識「立入禁止」

      ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

      ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

        メーカー 日本緑十字社 つくし工房 ユニット
        通常価格 7,102円 201円 1,030円
        通常出荷日 4日目   1日目   1日目~  

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました