(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kartell ディスポーザブル容器 #597

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kartell ディスポーザブル容器 #597【500個入り】

通常単価(税別)
22,711円
税込単価
24,982円

唾液、喀痰用の密封蓋付き使い捨て容器です。【材質】ポリプロピレン

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 容量(L):
    0.055
  • メーカー品番:
    597
  • 直径×高さ(mm):
    57×35
  • TGKコード:
    0198196433
  • TGK型番:
    0198-19-64-33
  • 材質:
    ポリプロピレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

597

1パック

500個入り

22,711( 24,982円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

唾液、喀痰用の密封蓋付き使い捨て容器です。
【材質】ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Kartell ディスポーザブル容器 #597の型番597のページです。
型番597に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kartell ディスポーザブル容器 #597

Kartell ディスポーザブル容器 #597

    Kartell 標本用容器 #2598

    Kartell 標本用容器 #2598

      かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585

      かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585

        マース容器

        マース容器

          マルエム容器

          マルエム容器

            メーカー Kartell S.p.A. Kartell S.p.A. Kartell S.p.A. アズワン アズワン
            通常価格 22,711円 32,937円 31,377円 170円 4,940円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目  
            商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 その他樹脂製容器 PS(スチロール)製容器 - -
            形状 丸型 丸型 丸型 - -
            容量(L) 0.055 0.032 0.035 - -
            メーカー品番 597 2598 2585 - -
            直径×高さ(mm) 57×35 47.5×31.5 34×60 - -

            Kartell ディスポーザブル容器 #597のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました