(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入

通常単価(税別)
21,562円
税込単価
23,718円

【商品仕様】・品目:滅菌スペシメンカップ・容量(mL):200・品番:5644...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0999-80-46-12

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5644

1個

21,562( 23,718円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:滅菌スペシメンカップ
・容量(mL):200
・品番:5644
・入数(個):200
・用途:喀痰、精子、尿、水などの検査
・β線滅菌済み
・素材:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入の型番5644のページです。
型番5644に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入

滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入

    Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

    Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

      東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

      東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

        ディスポスティック

        ディスポスティック

          滅菌希釈液 MV-225 40本

          滅菌希釈液 MV-225 40本

            染色液(点眼瓶入) SO

            染色液(点眼瓶入) SO

              メーカー Kartell S.p.A. Kartell S.p.A. 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス
              通常価格 21,562円 15,100円 15,100円 8,170円 12,059円 11,535円
              通常出荷日 6日目   6日目   2日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目  
              TGK型番 0999-80-46-12 0999-80-46-10 - - - -

              滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました