(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:502-M
耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) タイアブラ シノブヨウザイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

502-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
全長(mm)
アズワン型番
掌周り(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502-M

M
中指長:78
耐油手袋 耐油ニトリルパワー® ロング M
295
3-1752-01
215

1個

640( 704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性も抜群です。
・油に濡れても高いグリップ力を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)の型番502-Mのページです。
型番502-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)

耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)

    耐油手袋(アクティブグリップ)

    耐油手袋(アクティブグリップ)

      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

        耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

        耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

          耐油ロングビニローブ No.660

          耐油ロングビニローブ No.660

            手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

            手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

              355mmブチルゴム手袋

              355mmブチルゴム手袋

                ニトローブTYPE-R65 No.774  ブルー

                ニトローブTYPE-R65 No.774 ブルー

                  耐油ビニールコート手袋(3双入り)

                  耐油ビニールコート手袋(3双入り)

                    耐薬手袋 ビューティーあつ手

                    耐薬手袋 ビューティーあつ手

                      ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

                      ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

                        エスコ 手袋・耐油(ニトリルゴム)EA354GE

                        エスコ 手袋・耐油(ニトリルゴム)EA354GE

                          手袋(合成ゴム・耐油)

                          手袋(合成ゴム・耐油)

                            メーカー 東和コーポレーション 東和コーポレーション アズワン アズワン コクゴ エスコ エスコ 東京硝子器械 コーコス信岡 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 エスコ エスコ
                            通常価格 593円 513円 608円 540円 540円 609円 13,800円 1,640円 1,190円 384円 1,158円 720円 1,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 塩化ビニール すべり止め - ニトリルゴム すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 ロング - ロング - - - ロング - - ロング - - -
                            仕様詳細 防臭加工 防臭加工 - - - - - - - - - - -
                            材質 表地/ニトリルゴム、裏地/綿 表地/ニトリルゴム、裏地/ポリエステル、綿 - - - - - - - - - - -

                            耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            502-L
                            502-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ サイズ詳細
                            (mm)
                            メーカー商品名 全長
                            (mm)
                            アズワン型番 掌周り
                            (mm)

                            640円

                            ( 704円 )
                            1個 -

                            1日目

                            L中指長:84耐油手袋 耐油ニトリルパワー®ロング L3003-1752-02230

                            593円

                            ( 652円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            LL中指長:86耐油手袋 耐油ニトリルパワー® ロング LL3003-1752-03240

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました